Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4CSDI COMPACT 4″ Direct/Indirect Cylinder – Square

4CSDI COMPACT 4″ Direct/Indirect Cylinder – Square

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Entwickelt, um großartige Leistung in einem schlanken, platzsparenden Design zu liefern
  • Betonen Sie Wände sanft und vermeiden Sie dunkle Decken mit direkter und indirekter Beleuchtung
  • Parallel zur Leistung und dem Stil der Williams Downlight-Kollektion
  • Überlegene optische Kontrolle mit Strahlen von nur 14° und vor Ort veränderbarer Optik von bis zu 50°
  • Ergänzen Sie die architektonischen Elemente jedes Raums mit einer Vielzahl von Gehäuse- und Verkleidungsoberflächen
  • Präzisionsgefertigtes Gehäuse aus extrudiertem Aluminium und Zierblende aus Aluminiumdruckguss für eine saubere Ästhetik
  • Offene, bündige und zurückgesetzte Linsenverkleidungsoptionen
  • Reflektoren erzeugen eine gleichmäßige, blendarme Ausstrahlung
  • Alle Teile werden nach der Herstellung lackiert, um die Installation zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern
  • Niedriger UGR erfüllt LEED- und WELL-Anforderungen
  • Liefern Sie skalierbare, datengesteuerte Smart Buildings mit PoE-fähigen Armaturen und Steuerungen
  • Imitieren Sie das angenehme, einladende Leuchten einer Glühlampe mit Warm-Dimm-Technologie
  • Bauen Sie Amerika auf, kaufen Sie Amerika und kaufen Sie Amerika-konform
  • Drahtlose Steuerungslösungen in der Vorrichtung verfügbar
  • Made Right Here ® in den USA
Spezifikation
  • Housing

    Extruded aluminum with die-cast aluminum accent ring.

    Finish

    Polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Open Reflector

    Low-iridescent anodized aluminum with top diffuser. Clear semi-specular finish standard.

    Lensed Trim

    Die-cast aluminum frame with micro-prismatic lens (acrylic downlight, tempered glass uplight).

    Electrical

    High-performance Class 2 C.O.B. LED array. Modular quick-connect plug for easy field-connection of LED light assembly to driver. Reported L70>55,000 hours. Reported L90 = 49,000 hours. Estimated L70 = 179,000 hours.

    Mounting

    Wall mount. Indoor applications only. Control, driver, and EM battery installed in remote mount box.

    Listings

    • cCSAus conforms to UL STD 1598 and UL STD 8750. Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0. Suitable for dry and damp locations.
    • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
    Request certification at hew.com/buy-american.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Technische Spezifikation
  • Referenznummer4csdI-compact-4-directIndirect-cylinder-square
  • ProduktfamilieIndoor Luminaires
  • ProduktgruppeCylinders
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialSchwarzglas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 13
  • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit