Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
6LDR 6" Lite Downlight – Round
6LDR 6" Lite Downlight – Round
6LDR 6" Lite Downlight – Round
6LDR 6" Lite Downlight – Round
6LDR 6" Lite Downlight – Round
6LDR 6" Lite Downlight – Round
6LDR 6" Lite Downlight – Round

    6LDR 6" Lite Downlight – Round

    Google-Übersetzung,

    MERKMALE

    • Einfache und schnelle Installation bei Neubau- oder Umbauprojekten
    • Geeignet für den direkten Kontakt mit Isolierungen
    • Hochleistungs-Befestigungsfedern sichern die Halterung
    • Hohe Lichtausbeuten von bis zu 120 lm/W für größere Energieeinsparungen
    • Der obere Diffusor in der Blende verbessert die Gleichmäßigkeit und minimiert Blendeffekte.
    • Niedriges UGR erfüllt die LEED- und WELL-Anforderungen
    • Build America, Buy America und Buy American Act-konform
    • Hergestellt hier in den USA ®
    Spezifikation
    • Heat Sink: 

      • Aluminum.

      Trim: 

      • Low-iridescent anodized aluminum with 1/2″ standard flange and diffuse polycarbonate lens at top of open reflector. Semi-specular finish standard.

      Electrical: 

      • High-quality mid-power LED boards. L70 >70,000 hours. 25ºC max ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting: 

      • Recessed. 20 ga. galvanized steel mounting pan for new construction. Remodel kit option includes receiver bracket hardware. Compatible with ø6-1/2″ ceiling cutout. Heavy-duty mounting springs accommodate ceiling thicknesses from 1/2″ - 2-1/2″. Provided with 15″ plenum-rated cable. New construction mounting pan accessory available. For remodel installations, the minimum plenum height from the top of 5/8″ sheetrock is 7-1/4″. Weight 2.25 lbs.

      Listings

      • cCSAus conforms to UL STD 1598; Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0.
      • Suitable for wet location under covered ceiling.
      • IC-rated for direct contact with insulation standard (must specify I mounting for L30 lumen stop).
      • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
      • Complies with ASTM-E283 when specified with ATH option.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american

      Warranty

      • 5-year limited warranty.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer6ldr-6-lite-downlight-round
    • ProduktfamilieIndoor Luminaires
    • ProduktgruppeDownlights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit