Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
6PR 6″ SHALLOW PLENUM DOWNLIGHT – ROUND
6PR 6″ SHALLOW PLENUM DOWNLIGHT – ROUND

    6PR 6″ SHALLOW PLENUM DOWNLIGHT – ROUND

    Google-Übersetzung,

    MERKMALE

    • Das innovative TrimLock®-Reflektorbefestigungssystem sorgt dafür, dass die Zierleiste bündig mit der Deckenfläche abschließt.
    • Schmale Bautiefe von 5 Zoll für Anwendungen mit minimalem Plenumraum
    • Abstrahlwinkel von 25º schmal bis 85º breit für maßgeschneiderte Leistung
    • Neue Montagewanne, IC-zertifiziert oder Umbausatz ohne Wanne erhältlich
    • Die Zierelemente aus Druckguss umfassen bündige oder abgewinkelte Linsen
    • Hohe Lichtausbeuten von bis zu 106 lm/W für größere Energieeinsparungen
    • Breites Spektrum an Lumenoptionen für die Allgemeinbeleuchtung
    • Das moderne Design sorgt für blendfreie Beleuchtung und ein sanftes Deckenbild.
    • Optionale nichtleitende Linse für Duschanwendungen
    • Die nach IP65 zertifizierte Druckgussblende umfasst eine leicht zu reinigende, bündige Linse
    • Vollständig zimmerseitig zugänglich
    • Niedriges UGR erfüllt die LEED- und WELL-Anforderungen
    • Unterstützen Sie nutzerzentriertes Design mit adaptiver, individualisierter Beleuchtung mittels einstellbarem Weißlicht.
    • Erzeugen Sie mit der Warmdimm-Technologie das behagliche, einladende Licht von Glühlampen.
    • Build America, Buy America und Buy American Act-konform
    • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
    • Hergestellt hier in den USA ®
      Spezifikation
      • Housing

        Spun housing with forged aluminum heat sink. Galvanized steel splice compartment with driver mounting plate/enclosure. Mounting clips allow for ceiling thickness from 1/2″– 1-1/4″ (consult factory for additional ceiling thicknesses).

        Trimlock

        Innovative TrimLock reflector retention system ensures the trim remains flush with the ceiling plane.

        Lensed Trim

        Die-cast aluminum frame with micro-prismatic, acrylic lens.

        Electrical

        High-performance Class 2 C.O.B. LED array. Modular quick-connect plug for easy field-connection of LED light assembly to driver. Reported L70>55,000 hours. Reported L90>55,000 hours. Estimated L70 = 200,000 hours. Tunable White products use LEDs of multiple CCTs and may produce a perceptibly different shade of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        Recessed. 20 ga. galvanized steel mounting pan for new construction or IC-rated enclosure. Remodel kit option includes receiver bracket hardware. Minimum 24″ O.C. marked spacing required for L50 - L70 lumen packages.

        Listings

        • cCSAus conforms to UL STD 1598; Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0 for dry and damp locations. LED light assembly conforms to UL 2108 for remote installation.
        • Suitable for wet location under covered ceiling when specified with WET/CC option.
        • IP65 rated trim when specified with IP option.
        • IC-rated for direct contact with insulation when specified with I Mounting Type.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Complies with ASTM-E283 when specified with ATH option.
        • RoHS compliant.
        • Complies with the Buy American Act and other federal regulations.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Technische Spezifikation
      • Referenznummer6pr-shallowplenumdownlight-round
      • ProduktfamilieIndoor Luminaires
      • ProduktgruppeDownlights
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-01-03
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMetall
      • Sekundär MaterialGlas
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
      • IFCClassificationLeuchten
      • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
      • Klassifizierung26 51 13
      • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • OmniClassNummer23-35 47 11
      • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit