Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
75S SQUARE LENS NARROW STRIP

75S SQUARE LENS NARROW STRIP

Google-Übersetzung,

MERKMALE

  • Verfügbar auf QuickShip
  • Diffuse Acrylglaslinsen verbessern die Gleichmäßigkeit und minimieren Blendeffekte.
  • Quadratische Linsen sorgen für ein klares Erscheinungsbild in architektonischen Umgebungen.
  • Vielfältiges Zubehör für die Oberflächen- und Hängemontage
  • Das geringe Profil ermöglicht eine unauffällige Platzierung in beengten Räumen.
  • Reihenbeleuchtung erzeugt kontinuierliches Licht mit minimaler Unterbrechung zwischen den Leuchten.
  • Die HE-Option bietet überragende Lichtausbeuten von bis zu 182 lm/W.
  • Ein optionaler Drahtschutz bietet zusätzlichen Schutz
  • Sechs Standard-Oberflächenoptionen und eine große Auswahl an Sonderfarben ergänzen die architektonischen Elemente jedes Raumes
  • Erhältlich in den Längen 2', 3', 4' und 8'.
  • Alle Teile werden nach der Fertigung lackiert, um die Montage zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern.
  • Schnellanschluss-Verkabelungsoptionen für die Montage in durchgehenden Reihen
  • Unterstützen Sie nutzerzentriertes Design mit adaptiver, individualisierter Beleuchtung mittels einstellbarem Weißlicht.
  • DLC-konform
  • Build America, Buy America und Buy American Act-konform
  • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
  • Hergestellt hier in den USA ®
    Spezifikation
    • Housing

      22-gauge die-formed C.R.S.

      Shielding

      Diffuse acrylic lens.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED board. L70 > 72,000 hours per IES TM-21. L80 > 102,000 hours with HE option. 25°C maximum ambient operating temperature. 40°C maximum ambient operating temperature with HA Option, lumen restrictions apply. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shade of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

      Mounting

      Surface (ceiling or wall) or suspended (hanging hardware required).

      Listings

      • cETLus conforms to UL STD 1598. Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0. Suitable for damp locations.
      • UL 924 available.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer75s-squarelensnarrowstrip
    • ProduktfamilieIndoor Luminaires
    • ProduktgruppeStrips
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures