Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
80 STANDARD INDUSTRIAL

80 STANDARD INDUSTRIAL

Google-Übersetzung,

MERKMALE

  • Für leichte industrielle Anwendungen und niedrige bis mittlere Montagehöhen
  • Ein Vierteldrehverschluss sichert Reflektor und Gehäuse
  • Kanalverbinder für durchgehende Reihenanwendungen
  • Vielfältige Auswahl an Montagezubehör für Aufputz- und Hängemontage
  • Hohe Leistung bis zu 164 lm/W
  • Ein optionaler Drahtschutz bietet zusätzlichen Schutz
  • Alle Teile werden nach der Fertigung lackiert, um die Montage zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern.
  • Schnellanschluss-Verkabelungsoptionen für die Montage in durchgehenden Reihen
  • Build America, Buy America und Buy American Act-konform
  • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
  • Hergestellt hier in den USA ®
    Spezifikation
    • Housing Or Reflector

      22-gauge die-formed C.R.S.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. 40°C maximum ambient operating temperature. 50°C maximum ambient operating temperature with HA Option, lumen restrictions apply. L80 at 72,000 hours per IES TM-21. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      Surface or suspended.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • UL 924 available
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer80-standardindustrial
    • ProduktfamilieIndoor Luminaires
    • ProduktgruppeIndustrial
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit