Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AI3 ARCHITECTURAL INDIRECT
AI3 ARCHITECTURAL INDIRECT
AI3 ARCHITECTURAL INDIRECT

    AI3 ARCHITECTURAL INDIRECT

    Google-Übersetzung,

    MERKMALE

    • gestanzt, dekorative Endkappen
    • Ein geschlossenes Gehäuse oder eine 33%ige Perforation unterhalb der LEDs bietet Wahlmöglichkeiten hinsichtlich des Erscheinungsbilds.
    • Als Ergänzung zur AIW-Serie von Williams bietet die dekorative und vielseitige AI3 eine funktionale indirekte Beleuchtung.
    • Durchscheinendes, mattes, weißes Acryl über den Perforationen sorgt für einen gleichmäßigen, leuchtenden Effekt.
    • Hohe Leistung bis zu 125 lm/W
    • Treiber- und Kabelbaumbaugruppe zur einfacheren Wartung abnehmbar.
    • Die selbstausrichtende Verbindungsmethode gewährleistet gerade Reihen.
    • Erhältlich in den Längen 4' und 8'.
    • Sechs Standard-Oberflächenoptionen und eine große Auswahl an Sonderfarben ergänzen die architektonischen Elemente jedes Raumes
    • Mit unserem Linear Product Builder können Sie Projekte schnell planen und Bestellungen vereinfachen.
    • Alle Teile werden nach der Fertigung lackiert, um die Montage zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern.
    • Build America, Buy America und Buy American Act-konform
    • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
    • Hergestellt hier in den USA ®
      Spezifikation
      • Housing

        20-gauge die-formed, welded C.R.S.

        Reflective Surfaces

        92% minimum average reflective white polyester powder coat on interior steel components.

        Shielding

        Die-formed C.R.S. white polyester powder coated diffuser. Frosted acrylic.

        Finish

        Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        Suspended. 1/16″ diameter adjustable steel leveling aircraft cable and mounting hardware necessary for grid ceiling applications provided.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Technische Spezifikation
      • Referenznummerai3-architecturalindirect
      • ProduktfamilieIndoor Luminaires
      • ProduktgruppeSuspended
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-06-18
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMetall
      • Sekundär MaterialGlas
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
      • IFCClassificationLeuchten
      • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
      • Klassifizierung26 51 13
      • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • OmniClassNummer23-35 47 11
      • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit