Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MD2 Asymmetric Medical Bed Light
MD2 Asymmetric Medical Bed Light

    MD2 Asymmetric Medical Bed Light

    Google-Übersetzung,

    Merkmale

    • Konzipiert für den paarweisen Einsatz zur asymmetrischen Ausleuchtung von Patientenbetten
    • Es können Vorrichtungen installiert werden, um Wartungszugang zu ermöglichen, ohne direkt über Patientenbetten arbeiten zu müssen
    • Optionaler Niederspannungsregler ermöglicht die Steuerung der Beleuchtung am Bett
    • Die antimikrobielle Beschichtung unterdrückt die Ausbreitung gefährlicher Mikroorganismen, Schimmel und Bakterienwachstum
    • Mehrere Dimmprotokolle verfügbar
    • Bietet unterschiedliche Beleuchtungsstärken durch Dimmen des Treibers
    • Schnellverdrahtungs-Zugangsplatte auf der Rückseite des Leuchtengehäuses zum einfachen Anschließen der eingehenden Stromversorgung
    • Optionales Niederspannungs-Controller-Wandplattenzubehör bietet dem medizinischen Personal einfachen Zugang
    • Leistungsstark bis zu 106 lm/W
    • Alle Teile werden nach der Herstellung lackiert, um die Installation zu erleichtern, die Effizienz zu erhöhen und Korrosion zu verhindern
    • Liefern Sie skalierbare, datengesteuerte Smart Buildings mit PoE-fähigen Armaturen und Steuerungen
    • Unterstützen Sie menschenzentriertes Design mit adaptiver, individualisierter Beleuchtung durch einstellbares Weißlicht
    • Bauen Sie Amerika auf, kaufen Sie Amerika und kaufen Sie Amerika-konform
    • Made Right Here ® in den USA


    Spezifikation
    • Housing

      22-gauge die-formed C.R.S.

      Door Frame

      Steel door frame with integral torsion springs to secure the frame within the fixture.

      Shielding

      Frosted, ribbed acrylic.

      Finish

      Textured 92% minimum average reflective white anti-microbial powder coating bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED board. Rated for 50,000 hours at 70% lumen maintenance (L70). 25°C maximum ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Drywall flange kit available, shipped separately. Fixture must be installed prior to Drywall Kit.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermd2-asymmetric-medical-bed-light
    • ProduktfamilieIndoor Luminaires
    • ProduktgruppeMedical
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Medizinische Beleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit