Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AMD ARCHITECTURAL MULTI-FUNCTION MEDICAL
AMD ARCHITECTURAL MULTI-FUNCTION MEDICAL
AMD ARCHITECTURAL MULTI-FUNCTION MEDICAL

    AMD ARCHITECTURAL MULTI-FUNCTION MEDICAL

    Google-Übersetzung,

    MERKMALE

    • Passen Sie die Lichtleistung für Umgebungslicht, Untersuchungslicht, Leselicht und Pflegepersonallicht mit acht Konfigurationen an.
    • Ausrüstung mit 2x4- und geteilten 2x2-Befestigungen unterbringen
    • Zugang zum Zimmer ohne Werkzeug
    • Attraktive, effiziente und vielseitige Leuchte sorgt für angenehme und gleichmäßige Beleuchtung.
    • Verschiedene LED-Kombinationen sorgen für eine angenehme, energieeffiziente Umgebungsbeleuchtung und die für Prüfungszwecke erforderlichen Lichtstärken.
    • Die antimikrobielle Beschichtung hemmt die Ausbreitung gefährlicher Mikroorganismen, Schimmelpilze und Bakterienwachstum.
    • Dichtungsstandard für Befestigungselemente an Gitter
    • Ein optionaler Niederspannungsregler ermöglicht die Steuerung der Nachttischbeleuchtung.
    • Die doppelwandige Sani-Shield-Abdichtung schützt die Armatur vor Verunreinigungen und vereinfacht gleichzeitig Wartung und Reinigung.
    • Hohe Leistung bis zu 131 lm/W
    • Schnellanschlussplatte an der Rückseite des Leuchtengehäuses für den einfachen Anschluss des Netzteils
    • Zubehör für die Wandanschlussdose von Niederspannungsreglern ermöglicht einen einfachen Zugriff für das medizinische Personal.
    • Alle Teile werden nach der Fertigung lackiert, um die Montage zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern.
    • Unterstützen Sie nutzerzentriertes Design mit adaptiver, individualisierter Beleuchtung mittels einstellbarem Weißlicht.
    • Build America, Buy America und Buy American Act-konform
    • Hergestellt hier in den USA ®
      Spezifikation
      • Housing

        .040″ formed aluminum.

        Shielding

        Frosted, ribbed acrylic diffusers.

        Finish

        Highly-reflective non-glare matte white anti-microbial powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 at 50,000 hours. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shades of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Flange installation available, shipped separately.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Technische Spezifikation
      • Referenznummeramd-architecturalmultifunction-medical
      • ProduktfamilieIndoor Luminaires
      • ProduktgruppeMedical
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-06-18
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMetall
      • Sekundär MaterialGlas
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Medizinische Beleuchtung
      • IFCClassificationLeuchten
      • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
      • Klassifizierung26 51 13
      • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • OmniClassNummer23-35 47 11
      • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit