Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AP ARCHITECTURAL CURVED PANEL
AP ARCHITECTURAL CURVED PANEL
AP ARCHITECTURAL CURVED PANEL

    AP ARCHITECTURAL CURVED PANEL

    Google-Übersetzung,

    MERKMALE

    • Zwei Designoptionen schaffen ästhetische Details
    • Sanft gewölbte Blende sorgt für weiche, gleichmäßige Ausleuchtung
    • Schlanke 3-3/4" Tiefe für flache Plenum-Anwendungen
    • Nahtloses Design verhindert Lichtlecks
    • Einfache Installation ohne Werkzeug
    • Die PMMA-Linse verringert das Risiko einer Vergilbung durch UV-Bestrahlung
    • Optionales Oberflächenmontage-Kit gewährleistet Kontinuität
    • Ausgelegt für den direkten Kontakt mit der Isolierung
    • Schnellverdrahtungs-Zugangsplatte auf der Rückseite des Leuchtengehäuses zum einfachen Anschließen der eingehenden Stromversorgung
    • Verfügbare Größen: 1x4, 2x2 und 2x4
    • Alle Teile werden nach der Herstellung lackiert, um die Installation zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern
    • Niedriger UGR erfüllt LEED- und WELL-Anforderungen
    • Kaufen Sie American Act-konform
    • Drahtlose Steuerungslösungen in der Vorrichtung verfügbar
    • Made Right Here ® in den USA
    Spezifikation
    • Housing

      Die-formed steel with extruded aluminum side rails.

      Optics

      PMMA light guide panel, edgelit (2x2 & 2x4), backlit (1x4).

      Finish

      Non-glare matte white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L80 >50,000 hours.

      Mounting

      NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Surface mount and drywall kit accessories available, shipped separately.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • IC-rated for direct contact with insulation.
      • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited fixture warranty, see details
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerap-architecturalcurved-panel
    • ProduktfamilieIndoor Luminaires
    • ProduktgruppeRecessed
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit