Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AX2WUD 2″ WALL MOUNT ARCHITECTURAL UP/DOWN
AX2WUD 2″ WALL MOUNT ARCHITECTURAL UP/DOWN

    AX2WUD 2″ WALL MOUNT ARCHITECTURAL UP/DOWN

    Google-Übersetzung,

    MERKMALE

    • Das elegante, geradlinige und barrierefreie Design zeichnet sich durch klare Linien und schlanke Formgebung aus.
    • Die leicht gewölbte Linse erzeugt einen leuchtenden Rand und eine gleichmäßige Ausleuchtung.
    • Attraktive, direkte Lichtquelle für den Einsatz in Büros, Fluren, Konferenzräumen und medizinischen Einrichtungen
    • Hängende und wandmontierte Varianten bieten mehr Gestaltungsflexibilität und ein einheitliches Erscheinungsbild.
    • Erhältlich in den Längen 2', 4' und 8'.
    • Sechs Standard-Oberflächenoptionen und eine große Auswahl an Sonderfarben ergänzen die architektonischen Elemente jedes Raumes
    • Alle Teile werden nach der Fertigung lackiert, um die Montage zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern.
    • Build America, Buy America und Buy American Act-konform
    • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
    • Hergestellt hier in den USA ®
      Spezifikation
      • Housing

        Extruded aluminum.

        Shielding

        Frosted acrylic lens.

        Finish

        Matte, smooth silver sparkle (ALUM) standard. All other colors default to textured finish. Polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 at 60,000 hours per IES TM-21. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shades of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        Wall.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • ADA Compliant.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Technische Spezifikation
      • Referenznummerax2wud-wallmountarchitecturalupdown
      • ProduktfamilieIndoor Luminaires
      • ProduktgruppeMedical
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-06-18
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMetall
      • Sekundär MaterialGlas
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
      • IFCClassificationLeuchten
      • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
      • Klassifizierung26 51 13
      • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • OmniClassNummer23-35 47 11
      • OmniClassTitelLighting Fixtures