Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DIL Lensed Direct/Indirect
DIL Lensed Direct/Indirect

    DIL Lensed Direct/Indirect

    Google-Übersetzung,

    Merkmale

    • Die transparente Linsentür bildet eine Barriere zwischen dem Raum und dem perforierten Diffusor, um Vandalismus vorzubeugen und Verunreinigungen zu minimieren.
    • Doppelte oder dreifache Dichtungsoptionen verfügbar
    • Eine optionale antimikrobielle Beschichtung hemmt die Ausbreitung gefährlicher Mikroorganismen, Schimmelpilze und Bakterienwachstum.
    • Gerippter Acryldiffusor schirmt LEDs vor direkter Sicht ab
    • Vollständig gekapselte, federbelastete Nockenverschlüsse ermöglichen jahrelange, problemlose Wartung.
    • Das T-Nut-Stahlscharnier ermöglicht das beidseitige Öffnen und Schließen der Tür und gewährleistet einen sicheren Halt beim Öffnen.
    • Hohe Leistung bis zu 141 lm/W
    • Schnellanschlussplatte an der Rückseite des Leuchtengehäuses für den einfachen Anschluss des Netzteils
    • Verfügbare Größen: 2x2 und 2x4
    • Alle Teile werden nach der Fertigung lackiert, um die Montage zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern.
    • Unterstützen Sie nutzerzentriertes Design mit adaptiver, individualisierter Beleuchtung mittels einstellbarem Weißlicht.
    • Build America, Buy America und Buy American Act-konform
    • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
    • Hergestellt hier in den USA ®
      Spezifikation
      • Housing

        22-gauge die-formed C.R.S.

        Door Frame & Lens

        Transparent acrylic lens, .080″ thick, mounted in .050″ thick extruded aluminum door frame, flat with mitered corners.

        Reflector

        Precision die-formed C.R.S. with highly reflective, non-glare matte white polyester powder coated finish.

        Shielding

        .125″ frosted ribbed acrylic diffuser.

        Finish

        92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 at 50,000 hours. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shades of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Drywall flange type available.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Technische Spezifikation
      • Referenznummerdil-lensed-direct-indirect
      • ProduktfamilieIndoor Luminaires
      • ProduktgruppeRecessed
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-06-18
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMetall
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
      • IFCClassificationLeuchten
      • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
      • Klassifizierung26 51 13
      • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • OmniClassNummer23-35 47 11
      • OmniClassTitelLighting Fixtures