Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EGL ENCLOSED & GASKETED INDUSTRIAL

EGL ENCLOSED & GASKETED INDUSTRIAL

Google-Übersetzung,

MERKMALE

  • NEMA 4X-, IP66-, IP67- und NSF/ANSI-Standard 2-Spritzwasserschutzzertifiziert
  • Die präzise geformte Linse sorgt für maximale Effizienz und reduzierte Blendung.
  • Nahtlose, geschlossenzellige Dichtung, vor Ort gegossen und geformt
  • Der Schlauchtest ergab eine Druckfestigkeit von 1500 PSI bei einer Durchflussmenge von 1,4 GPM, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
  • Flüssigkeitsdichter Stromanschluss
  • Standardmäßige Edelstahlverschlüsse schützen die Armatur vor Korrosion in rauen Umgebungen
  • Manipulationssichere Verschlüsse erhältlich
  • Niedrige Umgebungstemperaturoption für extrem kalte Umgebungen wie begehbare Gefrierzellen und Kühlräume
  • Hohe Leistung bis zu 158 lm/W
  • DLC-konform
  • Build America, Buy America und Buy American Act-konform
  • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
  • Hergestellt hier in den USA ®
    Spezifikation
    • Enclosure

      Outer housing consists of 5VA (f1) fiberglass, rated for flame and weather resistance.

      Internal Housing

      .050″ aluminum.

      Latching

      Stainless steel latches. Injection-molded polycarbonate latches available (not recommended for use in harsh environments, such as a car wash).

      Reflector

      95% reflective highly specular aluminum.

      Reflective Surfaces

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All internal parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Shielding

      Frosted, impact-resistant acrylic.

      Electrical

      High-quality mid-power LED board. L70 >72,000 hours. -20ºC to 40ºC maximum ambient operating temperature. -40ºC minimum operating temperature with LA40 option. 50/60 Hz constant current driver.

      Power Supply

      Fixture has holes in each end suitable for 1/2″ electrical trade size liquid-tight connectors. Power supply must be with flexible liquid-tight conduit or cord rated for wet location use.

      Mounting

      Surface or suspended using four stainless steel mounting straps and two flexible ceiling mount brackets included.

      Listings

      • cETLus conforms to UL STD 1598 and UL STD 8750. Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0. Suitable for wet locations when specified with watertight hub, STOW or SOOW cord, or mini-male receptacle option.
      • NSF/ANSI Standard 2–Splash Zone certified, IP65, IP66, and IP67 certified, and rated for NEMA 4X.
      • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
      • Pressure wash rated to 1500 PSI.
      • RoHS compliant.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeregl-enclosedgasketed-industrial
    • ProduktfamilieIndoor Luminaires
    • ProduktgruppeVandal Resistant
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures