Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GH COMPACT MODULAR HIGH BAY
GH COMPACT MODULAR HIGH BAY
GH COMPACT MODULAR HIGH BAY

    GH COMPACT MODULAR HIGH BAY

    Google-Übersetzung,

    MERKMALE

    • Skalierbares Design bis zu 72.000 Lumen
    • Optimiert für die Installation durch eine einzelne Person
    • Mehrere Abschirmungs- und Verteilungsoptionen
    • Die HE-Option bietet überragende Lichtausbeuten von bis zu 187 lm/W.
    • Mattierte Linse reduziert Blendung
    • Energiesparende Alternative zur Ersetzung herkömmlicher HID- oder Leuchtstoffröhren-Hallenstrahler
    • Vielfältige Montagemöglichkeiten für Aufputz- und Hängemontage
    • Alle Teile werden nach der Fertigung lackiert, um die Montage zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern.
    • DLC-konform
    • Build America, Buy America und Buy American Act-konform
    • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
    • Hergestellt hier in den USA ®
      Spezifikation
      • Housing

        Die-formed steel housing.

        Shielding

        Frosted acrylic.

        Finish

        92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 at 65,000 hours. L80 > 102,000 hours with HE option. 40°C maximum ambient operating temperature standard. 55°C max when specified with HA option. 45°C max when specified with EM battery. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        Suspended. Surface mount kit available. Indoor applications only.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Technische Spezifikation
      • Referenznummergh-compactmodular-highbay
      • ProduktfamilieIndoor Luminaires
      • ProduktgruppeHighbays
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-10-16
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMetall
      • Sekundär MaterialGlas
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
      • IFCClassificationLeuchten
      • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
      • Klassifizierung26 51 13
      • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • OmniClassNummer23-35 47 11
      • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit