Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GS SLIM HIGH BAY
GS SLIM HIGH BAY

    GS SLIM HIGH BAY

    Google-Übersetzung,

    MERKMALE

    • Verfügbar auf QuickShip
    • Extrem geringe Einbautiefe von nur 2-9/16 Zoll
    • Optimiert für die Installation durch eine einzelne Person
    • Umgebungstemperatur bis zu 55ºC
    • Mehrere Abschirmungs- und Verteilungsoptionen
    • Hohe Leistung bis zu 155 lm/W
    • Mikroprismatische Linse reduziert Blendung
    • Energiesparende Alternative zur Ersetzung herkömmlicher HID- oder Leuchtstoffröhren-Hallenstrahler
    • Nicht-EM-Leuchten werden in 2er-Packs geliefert, um Abfall auf der Baustelle zu reduzieren.
    • Alle Teile werden nach der Fertigung lackiert, um die Montage zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern.
    • DLC-konform
    • Build America, Buy America und Buy American Act-konform
    • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
    • Hergestellt hier in den USA ®
      Spezifikation
      • Housing

        Die-formed aluminum housing.

        Shielding

        Clear or micro-prismatic acrylic lens.

        Finish

        92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L80 at 72,000 hours. 45°C maximum ambient operating temperature standard. 55°C maximum ambient operating temperature when specified with HA option, lumen restrictions apply. -40°C minimum operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        Suspended. Surface mount kit available. Indoor applications only. Fixture weight is 6.5lbs for 2′ and 13lbs for 4′ unit, options may increase weight.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Technische Spezifikation
      • Referenznummergs-slim-highbay
      • ProduktfamilieIndoor Luminaires
      • ProduktgruppeHighbays
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-10-16
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMetall
      • Sekundär MaterialGlas
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
      • IFCClassificationLeuchten
      • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
      • Klassifizierung26 51 13
      • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • OmniClassNummer23-35 47 11
      • OmniClassTitelLighting Fixtures