Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LLM SURFACE ARCHITECTURAL SLIMLINE

LLM SURFACE ARCHITECTURAL SLIMLINE

Google-Übersetzung,

MERKMALE

  • Die schlanke, flache Aufputzleuchte bietet eine architektonische Alternative zu herkömmlichen Rundumleuchten.
  • Runde oder quadratische Profile bieten Gestaltungsmöglichkeiten für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Die hochwertige, mattierte Acrylglaslinse rastet sicher ein und sorgt für eine sanfte, diffuse Beleuchtung.
  • Die schlanken Endplatten sind so konstruiert, dass sie sich der Linsenform anpassen und unschöne Lichtlecks verhindern.
  • Die interne, selbstausrichtende Verbindungsmethode gewährleistet gerade Reihen.
  • Erhältlich in den Längen 2', 4', 6' und 8'.
  • Hohe Leistung bis zu 150 lm/W
  • Sechs Standard-Oberflächenoptionen und eine große Auswahl an Sonderfarben ergänzen die architektonischen Elemente jedes Raumes
  • Mit unserem Linear Product Builder können Sie Projekte schnell planen und Bestellungen vereinfachen.
  • Optionale verstellbare Montagehalterung, Zugschalter oder weißer Wippschalter erhältlich
  • Alle Teile werden nach der Fertigung lackiert, um die Montage zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern.
  • Unterstützen Sie nutzerzentriertes Design mit adaptiver, individualisierter Beleuchtung mittels einstellbarem Weißlicht.
  • Build America, Buy America und Buy American Act-konform
  • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
  • Hergestellt hier in den USA ®
    Spezifikation
    • Housing

      20-gauge die-formed C.R.S.

      Shielding

      Frosted, matte acrylic, round or square profile.

      Finish

      Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. Rated for 50,000 hours at 70% lumen maintenance (L70). 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      Surface (ceiling or wall).

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerllm-surfacearchitecturalslimline-surface
    • ProduktfamilieIndoor Luminaires
    • ProduktgruppeWraps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika