Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LRX2S 2″ Wide Linear Surface
LRX2S 2″ Wide Linear Surface

    LRX2S 2″ Wide Linear Surface

    Google-Übersetzung,

    Merkmale

    • Das elegante Design zeichnet sich durch klare Linien, schlankes Design und eine diffuse, matte Acrylglaslinse aus.
    • Attraktive, direkte Lichtquelle zur Verwendung in Büros, Fluren, Konferenzräumen oder Gemeinschaftsbereichen
    • Durch Anheben und Verschieben der Linse wird ein einfacher Zugang zu den internen Komponenten ermöglicht.
    • Zur Verwendung als Einzelleuchte oder in durchgehenden Reihen
    • Montagefreundliche Reihenausrichter gewährleisten eine nahtlose Verbindung zwischen den Leuchten.
    • Hochleistungsfähige, nahtlose Beleuchtung
    • Alle Teile werden nach der Fertigung lackiert, um die Montage zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern.
    • Erhältlich in den Längen 2′, 4′, 6′ und 8′.
    • Build America, Buy America und Buy American Act-konform
    • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
    • Hergestellt hier in den USA ®
    Spezifikation
      • Housing
        • 20-gauge die-formed and welded, C.R.S.
      • Shielding
        • Lift-and-shift flat diffused matte acrylic, .080″ thick.
      • Finish
        • Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.
      • Electrical
        • High-quality mid-power LED boards. L70 >50,000 hours. 50/60 Hz constant current driver.
      • Mounting
        • Surface (ceiling)
      • Listings
        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • UL 924 available
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        • Request certification at hew.com/buy-american.
      • Warranty
        • 5-year limited warranty, see details
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlrx2s-2-wide-linear-surface
    • ProduktfamilieIndoor Luminaires
    • ProduktgruppeDownlights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-25
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit