Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MCTA LED Architectural Clean Room Troffer
MCTA LED Architectural Clean Room Troffer
MCTA LED Architectural Clean Room Troffer
MCTA LED Architectural Clean Room Troffer

    MCTA LED Architectural Clean Room Troffer

    Google-Übersetzung,

    Merkmale

    • Das architektonische Design mit einem markanten schwebenden Mitteldetail verleiht Laboren, Reinräumen und anderen kontrollierten Umgebungen einen stilvollen Touch
    • Gebogene Linse mit Hintergrundbeleuchtung sorgt für gleichmäßige Beleuchtung und damit für Sehkomfort
    • Das nahtgeschweißte Leuchtengehäuse und der Türrahmen dienen der Infektionskontrolle
    • Die glatten Oberflächen des Türrahmens und der Linsenmaterialien vereinfachen die Reinigung und Wartung
    • Die von der NSF zugelassenen Dichtungen aus geschlossenzelligem Schaumstoff erfüllen an drei Stellen alle erforderlichen Prüfkriterien für die Zertifizierung nach ISO 5, Klasse 100.
    • Die antimikrobielle Beschichtung verhindert die Ausbreitung gefährlicher Mikroorganismen, Schimmel und Bakterienwachstum.
    • Ausgelegt für den direkten Kontakt mit der Isolierung
    • In den Größen 2x2 und 2x4 erhältlich
    • Alle Teile werden nach der Herstellung lackiert, um die Installation zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern.
    • Bauen Sie Amerika auf, kaufen Sie Amerika und halten Sie sich an das Buy American Act
    • Hergestellt direkt hier ® in den USA
    Spezifikation
    • Housing

      20-gauge die-formed, seam-welded C.R.S. standard. 18-gauge aluminum available.

      Door Frame

      One-piece 20-gauge seam-welded C.R.S. 18-gauge aluminum available. Secured from one side with stainless steel safety cables. Attached to fixture using captive, stainless steel screws.

      Shielding

      Curved or straight diffuse acrylic insert with polycarbonate underlay.

      Finish

      92% minimum average reflective white anti-microbial powder coating bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. Salt spray tested, 1,000 hours (ASTM B117). All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L70 at 50,000 hours. 50/60hz, THD < 10%

      Mounting

      NEMA Type “G” 15/16″ or 1-1/2″ grid standard. Drywall flange type available.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for wet location under covered ceiling
      • IC-rated for direct contact with insulation
      • IP65 rated
      • ISO 5, Class 100 rated
      • Suitable for use in BSL 1-4 laboratories in most applications (consult CDC)
      • NSF/ANSI 2
      • City of Chicago Environmental Air approved
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermcta-led-clean-room-troffer
    • ProduktfamilieIndoor Luminaires
    • ProduktgruppeMedical
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Medizinische Beleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit