Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MDS Medical Surgical Troffer
MDS Medical Surgical Troffer
MDS Medical Surgical Troffer

    MDS Medical Surgical Troffer

    Google-Übersetzung,

    Merkmale

    • Bietet zusätzliche Beleuchtung vom Rand des Operationssaals
    • Reduziert den starken Kontrast zwischen chirurgischen und vorbereitenden Arbeitsbereichen
    • Optionale Dreifachdichtung schützt vor dem Eindringen von Verunreinigungen
    • Mehrere Verteilungsoptionen sorgen für eine effektive, anwendungsspezifische Beleuchtungsleistung
    • Glatte Oberflächen von Türrahmen und Linsenmaterialien vereinfachen die Reinigung
    • Der optionale grüne Schaltkreis sorgt für eine bessere Sicht des OP-Personals und verringert die Ermüdung der Augen bei videoskopischen chirurgischen Eingriffen
    • Ausschließlich für Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen konzipiert, die T-Träger mit 15/16", 1-1/2" und 2" verwenden
    • Die antimikrobielle Beschichtung unterdrückt die Ausbreitung gefährlicher Mikroorganismen, Schimmel und Bakterienwachstum
    • Sorgt für eine gleichmäßige Umgebungsbeleuchtung im restlichen Operationssaal
    • Leistungsstark bis zu 129 lm/W
    • Schnellverdrahtungs-Zugangsplatte auf der Rückseite des Leuchtengehäuses zum einfachen Anschließen der eingehenden Stromversorgung
    • Verfügbare Größen: 1x4, 2x2 und 2x4
    • Alle Teile werden nach der Herstellung lackiert, um die Installation zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern
    • Liefern Sie skalierbare, datengesteuerte Smart Buildings mit PoE-fähigen Armaturen und Steuerungen
    • Unterstützen Sie menschenzentriertes Design mit adaptiver, individualisierter Beleuchtung durch einstellbares Weißlicht
    • Bauen Sie Amerika auf, kaufen Sie Amerika und kaufen Sie Amerika-konform
    • Made Right Here ® in den USA


    Spezifikation
    • Housing

      20-gauge die-formed C.R.S.

      Door Frame

      .050″ extruded aluminum, flat with mitered corners. Fully enclosed spring-loaded cam latches and T-type hinges. Door frame and lens are grounded to the fixture housing.

      Shielding

      One-piece frosted acrylic, pattern #12, .125′′ thick.

      Finish

      92% minimum average reflective white anti-microbial powder coating bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. Rated for 50,000 hours at 70% lumen maintenance (L70). 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      NEMA Type “G” 15/16″ or 1-1/2″ grid standard. (4) Earthquake clips provided. Drywall flange type available.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermds-medical-surgical-troffer
    • ProduktfamilieIndoor Luminaires
    • ProduktgruppeMedical
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Medizinische Beleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit