Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MX4W 4″ CONTINUOUS – WALL
MX4W 4″ CONTINUOUS – WALL

    MX4W 4″ CONTINUOUS – WALL

    Google-Übersetzung,

    MERKMALE

    • Schaffen Sie elegante Räume mit einer nahtlosen, durchgehenden Beleuchtungsreihe
    • Flache und hervorstehende Gläser ermöglichen Designern vielfältige Looks
    • Die Vorrichtung lässt sich zur einfachen Installation an der Wandhalterung befestigen
    • Leistungsstark bis zu 117 lm/W
    • Lineare Extrusion enthält einrastbare Lichtschienen für einfache Installation und Wartung
    • Das vielseitige MX4-System umfasst Einbau-, Oberflächen-, Hänge- und Wandmontage
    • Diffuse Acryllinse sorgt für gleichmäßige Beleuchtung und damit für Sehkomfort
    • Gestalten Sie Räume schnell mit dem Linear Product Builder
    • Sechs Standardausführungen und eine große Auswahl an Sonderfarben ergänzen die architektonischen Elemente jedes Raums
    • Alle Teile werden nach der Herstellung lackiert, um die Installation zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern
    • Unterstützen Sie menschenzentriertes Design mit adaptiver, individualisierter Beleuchtung durch einstellbares Weißlicht
    • Bauen Sie Amerika auf, kaufen Sie Amerika und kaufen Sie Amerika-konform
    • Drahtlose Steuerungslösungen in der Vorrichtung verfügbar
    • Made Right Here® in den USA
      Spezifikation
      • Housing

        Extruded aluminum with die-cast end plates.

        Shielding

        Extruded, flat, diffuse acrylic lens.

        Finish

        Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 >60,000 hours per IES TM-21. 25°C maximum ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        Wall mount. Powder coated, die-formed C.R.S. receiving bracket mounted to fixture which attaches to galvanized, wall mounted bracket.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.

        • UL 924 available.

        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.

        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty

      Technische Spezifikation
      • Referenznummermx4w-continuous-wall
      • ProduktfamilieIndoor Luminaires
      • ProduktgruppeLinear and Continuous
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-10-23
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMetall
      • Sekundär MaterialGlas
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
      • IFCClassificationLeuchten
      • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
      • Klassifizierung26 51 13
      • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • OmniClassNummer23-35 47 11
      • OmniClassTitelLighting Fixtures

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika