Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PT SHALLOW PLENUM TROFFER
PT SHALLOW PLENUM TROFFER

    PT SHALLOW PLENUM TROFFER

    Google-Übersetzung,

    MERKMALE

    • Verfügbar auf QuickShip
    • Ultraflach 2-3/8" für minimalen Plenumraum
    • Raumseitiger Zugang
    • Gleichmäßige Umgebungsbeleuchtung
    • Begleitfläche und Nachrüstsatz wahren die Kontinuität
    • Optionale antimikrobielle Beschichtung unterdrückt die Ausbreitung gefährlicher Mikroorganismen, Schimmel und Bakterienwachstum
    • Leistungsstark bis zu 134 lm/W
    • Ausgelegt für direkten Kontakt mit der Isolierung
    • Robuste CRS-Konstruktion
    • Runde oder quadratische diffuse gerippte Acryllinsenoptionen verschönern den Raum
    • Schnellverdrahtungs-Zugangsplatte auf der Rückseite des Leuchtengehäuses zum einfachen Anschließen der eingehenden Stromversorgung
    • Verfügbare Größen: 1x4, 2x2 und 2x4
    • Alle Teile werden nach der Herstellung lackiert, um die Installation zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern
    • Liefern Sie skalierbare, datengesteuerte Smart Buildings mit PoE-fähigen Armaturen und Steuerungen
    • Unterstützen Sie menschenzentriertes Design mit adaptiver, individualisierter Beleuchtung durch einstellbares Weißlicht
    • DLC-kompatibel
    • Kaufen Sie American Act-konform
    • Drahtlose Steuerungslösungen in der Vorrichtung verfügbar
    • Verfügbar mit BIOS ® hochmodernen zirkadianen LED-Weißlichtlösungen
    • Made Right Here ® in den USA


    Spezifikation
    • Housing/Reflector

      Precision die-formed 22-gauge C.R.S.

      Shielding

      Diffuse ribbed acrylic.

      Finish

      Highly reflective non-glare matte white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L80 >60,000 hours.

      Mounting

      NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Drywall kit accessories available for flange applications, shipped separately.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • IC-rated for direct contact with insulation.
      • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
      • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpt-shallowplenumtroffer
    • ProduktfamilieIndoor Luminaires
    • ProduktgruppeTroffers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures