Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BANDEJA 90.380 Profiled Façade Sheet
Hiansa

BANDEJA 90.380 Profiled Façade Sheet

Google-Übersetzung,
Dieses Produkt zeichnet sich durch sein Design und seine geringe Größe aus, bietet eine hervorragende mechanische Beständigkeit und lässt sich leicht montieren. Dieses Modell ist in zahlreichen Ausführungen erhältlich: verzinkt, vorlackiert und Aluzink, mit Dicken ab 0,6 mm. bis 1,2mm. Seine Nutzbreite beträgt 380 mm, bei einer Länge zwischen 1.000 mm und 14.000 mm.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhiansa-fac-ban90-380
  • ProduktfamilieProfiled Sheet
  • ProduktgruppeProfiled wall cladding
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)90
  • Breite (mm)380
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameFinishing materials and products
  • UNSPSCCode301519
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20_68_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal profiled sheet cladding systems
  • Klassifizierung07 64 00
  • Format2014TitelSheet Metal Wall Cladding
  • OmniClassNummer23-15 15 17 13
  • OmniClassTitelMetal Wall Cladding Sheets
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit