Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet
MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet
MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet
MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet
MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet
    Hiansa

    MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet

    Google-Übersetzung,
    Das Hiansa - Mallorca-Profil hat eine Länge von bis zu 6,00 m und kann in 3 Nutzbreiten hergestellt werden: 804 mm, 868 mm und 990 mm. Mit einer Rippenhöhe von 53 mm und seiner dreieckigen Form bietet es ein Spiel von Licht und Schatten auf der Fassade, das die Wand den ganzen Tag über durch den Lichtdurchgang lebendig werden lässt Wirkung ist ein grundlegender Faktor im Gesamtdesign.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhiansa-fac-mt53
    • ProduktfamilieProfiled Sheet
    • ProduktgruppeProfiled wall cladding
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)53
    • Breite (mm)990
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20_68_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal profiled sheet cladding systems
    • Klassifizierung07 64 00
    • Format2014TitelSheet Metal Wall Cladding
    • OmniClassNummer23-15 15 17 13
    • OmniClassTitelMetal Wall Cladding Sheets
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit