Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MT42 Profiled Façade Sheet
Hiansa

MT42 Profiled Façade Sheet

Google-Übersetzung,
Das Hiansa MT-42 hat eine Rippenhöhe von 42 mm in Dicken von bis zu 1,2 mm. Seine Nutzbreite beträgt 1.000 mm. mit Längen zwischen 1.000 und 14.000 mm. Andere Dicken und Längen sind auf Anfrage erhältlich.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhiansa-fac-mt42
  • ProduktfamilieProfiled Sheet
  • ProduktgruppeProfiled wall cladding
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)42
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameFinishing materials and products
  • UNSPSCCode301519
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20_68_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal profiled sheet cladding systems
  • Klassifizierung07 64 00
  • Format2014TitelSheet Metal Wall Cladding
  • OmniClassNummer23-15 15 17 13
  • OmniClassTitelMetal Wall Cladding Sheets
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit