Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ULTRA FRIGO Sub-Divisions Insulated sandwich panel
ULTRA FRIGO Sub-Divisions Insulated sandwich panel
    Hiansa

    ULTRA FRIGO Sub-Divisions Insulated sandwich panel

    Google-Übersetzung,
    Eine Kühlplatte mit Hochleistungs-Polyurethan, entwickelt für den Einsatz bei unterschiedlichen Temperaturen, zum Lagern, Einfrieren oder Tiefkühlen. Die Art der verwendeten Rippen und die verwendete Stahldicke bestimmen die maximale nutzbare Länge des Paneels, abhängig von seiner vertikalen oder horizontalen Installation. Die Farbe der verwendeten Materialien beeinflusst die Beleuchtungseigenschaften von Einrichtungen in Bezug auf das reflektierte Licht und bestimmt auch die Oberflächentemperatur der Platte selbst. Die Wahl des Schaums bestimmt die Feuerwiderstandseigenschaften der Platte. Das Fugendesign bietet hervorragende Dichtungseigenschaften zwischen Platteneinheiten und modifiziert auch die Feuerwiderstandseigenschaften.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhiansa-ultra-frigo
    • ProduktfamilieCold Storage Rooms
    • ProduktgruppeHigh performance polyurethane
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-18
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1100
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolyurethan
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_20_10_60_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural insulated panel systems
    • Klassifizierung07 42 13.19
    • Format2014TitelInsulated Metal Wall Panels
    • OmniClassNummer23-19 31 19 13 11
    • OmniClassTitelCold Storage Rooms
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit