Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Firedrive Radiation Double (EW) | Fire-resistant single-sided sliding door

Firedrive Radiation Double (EW) | Fire-resistant single-sided sliding door

Google-Übersetzung,

EW60 Einseitige Brandschutz-Schiebetür für den Personen-, Waren- und Fahrzeugzugang bei hoher Nutzungsfrequenz

  • 30-60 Minuten Feuerwiderstand
  • Geeignet für Anwendungen mit hoher Nutzungshäufigkeit
  • Getestet nach Norm NEN 6069

BETRIEB

Feuerbeständige automatische Schiebetür, die mit zwei Flügeln ausgestattet und mit einer automatischen Schiebetürsteuerung ausgestattet ist.

TÜROBERFLÄCHE

Die Oberfläche der Tür besteht aus Stahlhohlprofilen mit einer Füllung aus Brandschutzverglasung und/oder flachen Sandwichpaneelen. Die Dicke der Türoberfläche an den Stahlhohlprofilen beträgt 50 mm.

STANDARDSPEZIFIKATIONEN

Anwendung: Hotels, Krankenhäuser, Schulen, Museen, Theater, Bibliotheken usw.

  • Geeignet für: Hohe Nutzungsfrequenz.
  • Feuerwiderstand: Beidseitig 60 min.
  • Testergebnis: Getestet bei Efectis gemäß der Norm NEN 6069 und der Bauverordnung.
  • max. lichte Weite: 2.400 x 3.000 mm (BxH)
  • Hohlrahmen: Profile Jansen Economy 50, pulverbeschichtet in jeder gewünschten Standard-RAL-Farbe.
  • Verglasung: 30 oder 60 Minuten Brandschutzglas.
  • Brandschutzplatten: Stahlblech, pulverbeschichtet in jeder gewünschten RAL-Farbe.
  • Materialstärke: Hohlrahmen 1,5 mm / Paneele 17 mm / Verglasung je nach Lieferant und Brandschutz.
  • Gewicht: 30-50 kg/m2, je nach Feuerwiderstand.
  • Seitenabschlüsse: Speziell konstruierte Z-Profile und U-Profile.
  • Antriebsmechanismus: Mittels automatischer Türsteuerung und Kombinationssensoren, die mit einer Schutzvorrichtung geliefert werden.

KONTROLLE

  • Programmschalter mit 8 Einstellungen.
  • Kombisensor (montiert) an Innen- und Außenseite.
  • Nottaster zum Öffnen im Brandfall (einseitig).
  • Signalisierung durch ein Signal der Brandmeldeanlage oder durch lokale Rauchmelder.
  • Notstrombatterien für den Betrieb bei Stromausfall.

OPTIONEN

  • Schutzgitter: Pulverbeschichtet in jeder gewünschten RAL-Farbe.
  • Seitenlicht: max. 1.500 x 3.000 mm (B x H).
  • Brandschutzplatten: Stahlblech, pulverbeschichtet in jeder gewünschten RAL-Farbe.
  • HPL-Verkleidung: Verkleidung aus Hochdrucklaminat (HPL). Gleichwertigkeitsbescheinigung von Efectis liegt vor.
  • Zugangstechnik: Anschluss für Kartenlesesystem.


Spezifikation
  • STANDARD SPECIFICATIONS

      • Application: Hotels, hospitals, schools, museums, theatres, libraries, etc.
      • Suitable for: High frequency of use.
      • Fire resistance: Double-sided 60 min.
      • Test result: Tested at Efectis according to standard NEN 6069 and the Buildings Decree.
      • Max. clearance: 2,400 x 3,000 mm (wxh)
      • Hollow frame: Jansen Economy 50 profiles, powder-coated in any desired standard RAL colour.
      • Glazing: 30 or 60 minutes of fire-resistant glass.
      • Fire-resistant panels: Steel plating, powder-coated in any desired RAL colour.
      • Material thickness: Hollow frame 1.5 mm / Panels 17 mm / Glazing depending on supplier and fire resistance.
      • Weight: 30-50 kg/m2, depending on the fire resistance.
      • Side closures: Specially constructed Z-profiles and U-profiles.
      • Drive mechanism: By means of automatic door controller and combination sensors supplied with a guard.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfiredrive-radiation-double
    • ProduktfamilieFiredrive
    • ProduktgruppeFire-resistant double leaf sliding door
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)2400
    Verwandt
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit