Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Firedrive Radiation Single (EW) | Feuerbeständige automatische Schiebetür

Firedrive Radiation Single (EW) | Feuerbeständige automatische Schiebetür

  • 30–60 Minuten Feuerwiderstand
  • Geeignet für Anwendungen mit hoher Nutzungsfrequenz
  • Geprüft nach NEN 6069

BEDIENUNG

Feuerbeständige automatische Schiebetür mit einem Flügel und automatischer Schiebetürsteuerung.

TÜROBERFLÄCHE

Die Türoberfläche besteht aus Hohlprofilen mit einer Füllung aus feuerbeständigem Glas und/oder flachen Sandwichpaneelen. Die Stärke der Türoberfläche an den Hohlprofilen beträgt 50 mm.

BEDIENUNG

  • Programmschalter mit 8 Einstellungen.
  • Kombinationssensor (montiert) innen und außen.
  • Not-Öffnungstaster im Brandfall (einseitig).
  • Signalisierung durch ein Signal der Brandmeldeanlage oder durch lokale Rauchmelder.
  • Notstrombatterien für den Betrieb bei Stromausfall.

OPTIONEN

  • Schutzgitter: Pulverbeschichtet in jeder gewünschten RAL-Farbe.
  • Seitenlicht: Max. 1.500 x 3.000 mm (B x H).
  • Feuerfeste Paneele: Stahlblech, pulverbeschichtet in jeder gewünschten RAL-Farbe.
  • HPL-Verkleidung: Hochdrucklaminat (HPL). Eine Gleichwertigkeitsbescheinigung von Efectis ist verfügbar.
  • Zutrittstechnik: Anschluss für Kartenlesesystem.


 

Spezifikation
  • STANDARD-SPEZIFIKATIONEN

    • Anwendungsbereich: Hotels, Krankenhäuser, Schulen, Museen, Theater, Bibliotheken usw.
    • Geeignet für: Hohe Nutzungsfrequenz.
    • Feuerwiderstand: Beidseitig 60 Min.
    • Prüfergebnis: Geprüft bei Efectis gemäß NEN 6069 und der Bauverordnung.
    • Erhältlich in den Feuerwiderstandsklassen EW30 und EW60.
    • Max. Durchgangshöhe: 2.300 x 3.000 mm (B x H)
    • Hohlrahmen: Jansen Economy 50 Profile, pulverbeschichtet in jeder gewünschten RAL-Standardfarbe.
    • Verglasung: 30 oder 60 Minuten feuerbeständiges Glas.
    • Materialstärke: Hohlrahmen 1,5 mm / Paneele 17 mm / Verglasung abhängig vom Lieferanten und der Feuerbeständigkeit.
    • Gewicht: 30–50 kg/m², abhängig von der Feuerbeständigkeit.
    • Führungsschienen: Speziell gefertigte Z- und U-Profile.
    • Antrieb: Mittels automatischer Türsteuerung und Kombinationssensoren mit Schutzvorrichtung.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfiredrive-radiation-single
  • ProduktfamilieFiredrive
  • ProduktgruppeFire-resistant single leaf sliding door
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)3000
  • Breite (mm)2300
Verwandt
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit