Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Firelock Strahlungsschutz (EW) | Feuerbeständiger, doppelwandiger Rollladen mit Einbruchschutzfunktion
Firelock Strahlungsschutz (EW) | Feuerbeständiger, doppelwandiger Rollladen mit Einbruchschutzfunktion

    Firelock Strahlungsschutz (EW) | Feuerbeständiger, doppelwandiger Rollladen mit Einbruchschutzfunktion

    EW30/EW60 Feuerbeständiges, doppelwandiges Rolltor mit Einbruchschutz.

    • Geeignet als physischer Verschluss
    • Einbruchschutz WK4/RC4
    • Geprüft nach EN 1634-1
    • Anwendbar in Büros, Industrieanlagen, temporären Unterkünften und Gebäuden mit hohem Risikoprofil, wie Museen, Banken und Flughäfen.

    FUNKTION

    Feuerbeständige Rolltore mit Einbruchschutz. Rolltore werden häufig in Gebäuden mit hohem Risikoprofil eingesetzt, wie Museen, Banken und Flughäfen.

    FEUERBESTÄNDIGES ROLLTOR

    Das Hauptziel eines feuerbeständigen Rolltors ist der Schutz von Personen und Sachwerten durch Verhinderung der Brandausbreitung. Die Tore sind mit der Brandmeldezentrale verbunden. Bei Alarm schließen sie sich und bilden eine physische Barriere. Die Rolltore bestehen aus doppelwandigem, verzinktem Stahlprofil und sind mit Steinwolle isoliert.

    SMART CONTROL

    • Die Steuereinheit ermöglicht den Anschluss an die Brandmeldeanlage und verfügt über LED-Anzeigen für:
    • Zentrale Bedienung.
    • Rauch- und Temperaturalarm.
    • Lichtschrankensteuerung.
    • Steuerungs- und Rückmeldesignale des Rolltors sind kundenspezifisch anpassbar.

    OPTIONEN

    • Notstromversorgung: In Kombination mit dem speziellen Antriebsmotor schließt das Rolltor nur bei Feueralarm oder Stromausfall. Die Sicherheitseinrichtungen bleiben auch bei Stromausfall funktionsfähig.
    • Notbetrieb: Mit der abnehmbaren Kurbel, dem Kettenzug oder mittels Schwungrad (mit dem speziellen Antriebsmotor).
    • Pulverbeschichtung: In jeder gewünschten RAL-Farbe.
    • Stahlverkleidung: Ein-, zwei-, drei- oder vierseitig, mit oder ohne Motorschutz.
    • Einbruchhemmung: Klasse 4 gemäß NEN 5096 / EN 1627 (KOMO-Zertifikat).

    EINBRUCHHEMMENDE AUSFÜHRUNG

    Diese Rollladenausführung ist auch für einbruchhemmende Anwendungen erhältlich. Der doppelwandige Rollladen verfügt über 1,5 mm starke Stahllamellen. Diese Ausführung ist für Breiten bis zu 12.000 mm geeignet und bietet die Einbruchhemmungsklasse RC4 / WK4 sowie eine Feuerwiderstandsdauer von 60 Minuten.

    Spezifikation
    • STANDARD-SPEZIFIKATIONEN

      • Geeignet für: Anwendungen in Industrie- und Bürogebäuden, temporären Unterkünften und Gebäuden mit hohem Risikoprofil, wie z. B. Museen, Banken und Flughäfen.
      • Nicht geeignet für: Häufige Nutzung.
      • Feuerwiderstand: Geprüft nach EN 1634-1 mit den Feuerwiderstandsklassen EW30 und EW60.
      • Einbruchschutz: RC4, gemäß NEN 5096 / EN 1627 und mit KOMO-Zertifikat.
      • Prüfergebnis: Feuerwiderstand geprüft von Efectis. Einbruchschutz geprüft von SKG.
      • Max. Abmessungen: Feuerwiderstand 10.000 x 7.500 mm (B x H).
      • Einbruchwiderstand 12.000 x unbegrenzt (B x H).
      • Material: Doppelwandiger, feuerverzinkter Stahl, verstärkte und isolierte Lamellen.
      • Materialstärke: 1,25 mm
      • Lamellenabmessungen: 22 x 100 mm (T x H)
      • Gewicht: Ca. 35 kg/m².
      • Ausrollsicherung: Serienmäßig nach EN 12604 und EN 12605.
      • Seitenführung: Speziell konstruiertes, verstärktes Profil mit Schaummaterial.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfirelock-radiation-protect
    • ProduktfamilieFirelock
    • ProduktgruppeFire-resistant double-walled roller shutter
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)8000
    • Breite (mm)8000
    Verwandt
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit