Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Strahlungsnorm für Feuerschutzschleusen (EW)

Strahlungsnorm für Feuerschutzschleusen (EW)

EW30/EW60 Feuerbeständiges Rolltor.

  • Bis zu 120 Minuten Feuerwiderstand
  • EW-Klassifizierung (EN 1634-1)
  • Physische Brandtrennung
  • Geeignet u. a. für Flughäfen, Einzelhandel und Industrie
  • Schwerkraftausfallsicherung (GFS)
  • Verschiedene Betriebsoptionen
  • Einfache Bedienung und Wartung

Der Hauptzweck eines feuerbeständigen Rolltors ist der Schutz von Personen und Sachwerten durch Verhinderung der Brandausbreitung. Firelock Radiation feuerbeständige Rolltore sind an die Brandmeldeanlage angeschlossen. Nach einem Alarmsignal schließen sich die Tore und bilden eine physische Barriere. Die Firelock Radiation Rolltore bestehen aus einem doppelwandigen, verzinkten Stahlprofil mit dazwischenliegender isolierender Steinwolle.

AUSFALLSICHER

Die feuerbeständigen Firelock Radiation Rolltore sind mit einem externen Schwerkraft-Ausfallsicherungssystem (GFS) ausgestattet.

(GFS) Kettenantrieb. Dank einer internen elektromagnetischen Kupplung schließen die Rolltore bei Stromausfall automatisch.

STANDARDAUSFÜHRUNG

  • Firelock Smart Control Steuereinheit für Bedienung und Signale.
  • Druckknopf oder Schlüsselschalter für manuelle Bedienung.
  • Schwerkraft-Ausfallsicherungsmotor (GFS).
  • 24-V-Notstrombatterien. Bei Stromausfall schließt das Rolltor erst nach einer voreingestellten Zeit oder nach einem Feueralarm.
  • Sicherheitsbremse für kontrolliertes Absenken. Anschluss an die Brandmeldeanlage.

    OPTIONEN

    • Unterführungsschutz.
    • Gehäuse um den Wickelmechanismus.
    • Motorgehäuse.
    • Rauch- und Temperatursensoren für autonomen Betrieb ohne Brandmeldezentrale.
    • Pulverbeschichtung von Seitenführungen, Abdeckung, Panzerung und Konsole
Spezifikation
  • STANDARD-SPEZIFIKATIONEN

    • Montage: Wand- oder Deckenmontage.
    • Anwendung: Flughäfen, Einzelhandel, Lebensmittelverarbeitung, Petrochemie, U-Bahn-Stationen, Lagerhallen usw.
    • Feuerwiderstand: Gemäß EN 1634-1. Feuerwiderstandsklassen EW30, EW60, EW90 und EW120.
    • Maximale Abmessungen: 4.000 mm x 4.500 mm (B x H). Keine Begrenzung der maximalen Oberfläche.
    • Material: Doppelwandige, feuerverzinkte Stahllamellen, verstärkt und isoliert.
    • Lamellenabmessungen: 22 x 100 mm (T x H).
    • Stärke: 0,8 mm.
    • Gewicht: ca. 30 kg/m²
    • Absturzsicherung: Standardmäßig montiert nach EN 12604 und EN 12605.
    • Seitliche Führungen: 100–140 mm breite, verzinkte Stahlprofile.
    • Unterträger: Stahl-U-Profil, optional mit Sicherheitsvorrichtung ausgestattet.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfirelock-radiation-standard
  • ProduktfamilieFirelock
  • ProduktgruppeFire-resistant double-walled roller shutter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)4500
  • Breite (mm)4000
Verwandt
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit