Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fireglide Temperature P (EI) | fire resistant sliding door

Fireglide Temperature P (EI) | fire resistant sliding door

Google-Übersetzung,

Die Fireglide Temperature Feuerschutz-Schiebetür besteht aus einem Türblatt, das aus mehreren Paneelen (300 bis 1600 mm) besteht, einer Schiene, die an der Wand oder Decke befestigt wird, einem Gewichtsrohr mit Gegengewicht und einem Schließprofil, in das das Türblatt einfällt.

TÜRBLATT

Die Außenseite der Türblattpaneele besteht aus verzinktem oder beschichtetem Baustahl. Die Fireglide-Schiebetür kann mit einer Fluchttür im Türblatt ausgeführt werden. Sie bietet außerdem die Möglichkeit, ein Sichtfenster von bis zu 400 x 400 mm Größe zu integrieren. Die Türblattstärke beträgt 62 mm.

BETRIEB

Die Bedienung erfolgt standardmäßig manuell, sofern das Türgewicht dies zulässt. Andernfalls ist ein Elektroantrieb erforderlich. Bei Feueralarm schließt die Tür mittels Haftmagnet.

GELEGENHEITEN

Erhältlich als EI-Schiebetür, die bis zu einer Temperatur von 200 °C rauchdicht ist.

OPTIONEN

  • Fluchttür: 1 oder 2 einflügelig, inkl. Bänder und Schlösser nach EN 12209;
  • Glas: max. 1 pro Platte, maximale Größe 400 x 400 mm;
  • Pulverbeschichtung von Türblatt, Schienenabdeckung, Haubenabschlussprofil und Gewichtsrohr;
  • Schloss: Hakenschloss;
  • Gewichtsrohr auf der Schließseite oder Gewichtsrohr auf der Nicht-Schließseite.
Spezifikation
  • STANDARD SPECIFICATIONS

    • Application: industrial buildings, office buildings, lodging buildings, parking garages, etc.;
    • Suitable for: waiting door, partition wall, large passageways;
    • Fire resistance class: EI2 two-sided up to 90 minutes;
      EI1 two-sided up to 60 minutes;
    • Test result: CE certified according to EN 16034: 2014 and EN 1324 1: 2003 + A2: 2016
    • Max. dimensions: Dependent on fire class (see table on page 2);
    • Glazing: Max. 400 x 400 mm (wxh);
    • Fire resistant panels: 300 to 1600 mm;
    • Material thickness panels: 62 mm;
    • Rails: Three mounting options (wall, ceiling, in the clear opening);
    • Closing profile: Specially constructed U-profile with insulation material;
    • Side connections: Labyrinth profile;
    • Weight per m2: EI2-30: 32 kg / m2, EI1-60: 55 kg / m2, EI2-90: 55 kg / m2
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfireglide-temperature
  • ProduktfamilieFireglide
  • ProduktgruppeFire-resistant self-closing sliding door
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-04-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)5500
  • Breite (mm)16000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore