Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Firelock Radiation Twin (EW) | feuerbeständige Rollläden

Firelock Radiation Twin (EW) | feuerbeständige Rollläden

  • 240 Minuten feuerbeständig
  • EW-Klassifizierung (EN 1634-1)
  • Physische Brandtrennung
  • Geeignet für Logistikzentren, Flughäfen, Einzelhandel und Industrie
  • Verschiedene Betriebsoptionen
  • Einfache Bedienung und Wartung
Spezifikation
  • STANDARD-SPEZIFIKATIONEN

    • Montage: Wandmontage.
    • Montageflächen: Geeignet für Porenbeton, Beton, Ziegel, Vollziegel und feuerbeständig beschichteten Stahl.
    • Anwendungsbereiche: Logistikzentren, Flughäfen, Einzelhandel, Lebensmittelverarbeitung, Petrochemie, U-Bahn-Stationen, Lagerhallen usw.
    • Feuerwiderstand: Gemäß EN 1634-1. Feuerwiderstandsklassen E240, EW120 (maximal gemäß EN 13501-2), EI120 und EI220.
    • Schutzdauer: maximal 240 Minuten gemäß EW-Kriterien.
    • Maximale Abmessungen: 7.000 mm x 7.500 mm (B x H).
    • Andere Abmessungen auf Anfrage.Material: Doppelwandige, feuerverzinkte Stahllamellen, verstärkt und isoliert. Lamellenabmessungen: 22 x 100 mm (Durchmesser x Höhe).Armierungsstärke: 0,8 mm.Gewicht: ca. 30 kg/m².
    • Antiventilschutz: Serienmäßig gemäß EN 12604 und EN 12605.
    • Seitenführungen: 120/140 mm breite, verzinkte Stahlprofile.

    AUSFALLSICHER

    • Die feuerbeständigen Rolltore Firelock Radiation EW240 sind mit einem externen, ausfallsicheren Kettenantrieb (GFS) mit einem 400-V-Selbstschließmotor für den Fall eines Stromausfalls ausgestattet.

    STANDARDAUSFÜHRUNG

    • Smartbox Smart Control Steuereinheit für Betrieb und Signale.Ausfallsicherer Motor (GFS).
    • Sicherheitsbremse für kontrolliertes Absenken.
    • Anschluss an die Brandmeldeanlage.

    OPTIONEN

    • Sicherheitsbügel
    • Ummantelung der Wicklung
    • Ummantelung des Motors
    • Seitliche Führungen und Gehäuse aus Edelstahl
    • Pulverbeschichtung der sichtbaren Teile
    • Nothandhabung
    • Panzerungsstärke 1,0 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfirelock-radiation-twin
  • ProduktfamilieFirelock
  • ProduktgruppeFire-resistant double-walled roller shutter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)7500
  • Breite (mm)7000
Verwandt
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore