Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Firefront Radiation Single (EW) | Dreh- oder Schwingtür, feuerbeständig

Firefront Radiation Single (EW) | Dreh- oder Schwingtür, feuerbeständig

Feuerfrontstrahlung, einteilig

  • 30–60 Minuten Feuerwiderstand
  • Flexible Konfiguration
  • Geprüft nach NEN 6069
  • Als Fluchtweg geeignet
  • (EN 179 / EN 1125)
  • Spezifikation
    • STANDARD-SPEZIFIKATIONEN

      • Anwendungsbereich: Hotels, Krankenhäuser, Schulen, Museen, Theater, Bibliotheken usw.
      • Geeignet für: Hohe Nutzungsfrequenz
      • Feuerwiderstand: EW60; beidseitig 60 Minuten
      • Prüfergebnis: Geprüft bei Efectis gemäß NEN 6069 und der Bauordnung
      • Max. Öffnung: Je nach Konfiguration (siehe Tabelle in der Zeichnung)
      • Kastenprofil: Forster Presto 50 Profile mit Pulverbeschichtung in Standard-RAL-Farbe
      • Verglasung: 30 oder 60 Minuten feuerbeständiges Glas
      • Feuerbeständige Paneele: Stahlblech mit Pulverbeschichtung in jeder gewünschten RAL-Farbe.
      • Materialstärke: Kastenprofil 1,5 mm / Paneele 17 mm / Verglasung abhängig vom Lieferanten und der Feuerbeständigkeit. Gewicht pro m²: 30–50 kg abhängig von der Feuerbeständigkeit.

        OPTIONEN

        Die Türkonstruktion kann wie folgt ausgeführt werden:

        • Drehtür
        • Drehtür

        Seitenteile

        Reicht die maximale Breite des Türflügels nicht aus, um die gesamte Öffnung feuerbeständig auszufüllen, kann an einer oder beiden Seiten der Drehtür ein Seitenteil angebracht werden. Diese Seitenteile können mit feuerbeständigem Glas und/oder feuerbeständigen Paneelen ausgestattet werden, um die gesamte Konstruktion bis zu 60 Minuten lang feuerbeständig zu halten.

        Oberlicht

        Reicht die maximale Höhe des Türflügels nicht aus, um die Öffnungshöhe feuerbeständig auszufüllen, kann ein Oberlicht über der Konstruktion angebracht werden. Dadurch erhöht sich die effektive Höhe der feuerbeständigen Konstruktion auf 4400 mm.

        OPTIONEN

        • Fluchtfunktion: Fluchttür inkl. Scharniere und Schlösser, konform mit EN179/EN1125
        • Verriegelung: Optional mit Motorverriegelung; Schlosspositionsanzeige möglich
        • Zutrittstechnik: Verriegeln/Entriegeln; Tag-/Nachtmodus; Kartenleser zum Öffnen der Fluchttür möglich
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfirefront-radiation-single
    • ProduktfamilieFirefront
    • ProduktgruppeFirefront Single
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit