Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Feuerschutzklappentemperatur (EI) | Feuerbeständige Klappe für Förderbänder

Feuerschutzklappentemperatur (EI) | Feuerbeständige Klappe für Förderbänder

120 Minuten Feuerwiderstand – Feuerbeständige Luke für Förderbänder

  • Klassifizierung EI1 + EI2 + EW (Norm EN 1366-7)
  • Physische Brandtrennung
  • Geeignet für Flughäfen und Logistikzentren
  • Schwerkraftausfallsicherung (GFS)
  • Verschiedene Betriebsoptionen
  • Einfache Bedienung und Wartung

Kontinuierliche Förderbänder können ein erhebliches Brandrisiko darstellen, da sie eine Verbindung zwischen Brandabschnitten schaffen. Die Feuerschutzluke (EI) dichtet nicht nur die Wandöffnung ab, sondern verhindert auch die Wärmeübertragung durch Förderbänder, die diese Öffnungen passieren. Die Luke ist in die Brandmeldeanlage integriert. Wird ein Alarm ausgelöst, wird das Förderband in der Nähe der Öffnung geräumt und die Luke schließt sich automatisch. Dadurch entsteht eine sichere physische Barriere gegen Feuer und Hitze.

  • Montage: Wandmontage.
  • Anwendung: Flughäfen, Logistikzentren, Distributionszentren, Lebensmittelverarbeitung, Lagerhallen usw.
  • Geeignete Förderbänder: Bandförderer – Förderbänder, die durch eine Öffnung laufen.
  • Feuerbeständigkeit: Geprüft nach der Norm EN 1366-7 speziell für Fördersysteme.
  • 120 Minuten Feuerwiderstandsklasse EI1 + EI2 + EW.
  • Dauerhaftigkeit: C2 (10.000 Zyklen), geprüft nach EN 1191.
  • Standardabmessungen: 1400 mm x 1150 mm (B x H) und 1700 mm x 1150 mm (B x H)
  • Maximale Abmessungen: Max. Breite: 1764 mm. Max. Höhe: 1303 mm. (Einschränkungen gelten.)
  • Material: Kalziumsilikat-Klappe mit Metallbeschlägen.
  • Klappenstärke: 70 mm
  • Gewicht der Luke: Ca. 100 kg (Standardabmessungen)
  • Gesamtgewicht: Ca. 230 kg (Standardabmessungen)
  • Stromversorgung: 230 V

Ausfallsicher

Die Feuerlöschluke (EI) ist mit einem externen, schwerkraftbetriebenen Ausfallsicherungsmotor ausgestattet. Bei Stromausfall schließt die Luke automatisch und sanft durch gespeicherte mechanische Energie (Schwerkraft).

STANDARDMODELL

• Intelligente Steuereinheit für Betrieb und Signale
• Druckknopf oder Schlüsselschalter für manuelle Bedienung
• Schwerkraftausfallsicherer Motor (GFS)
• Sicherheitsbremse für kontrolliertes Absenken
• Anschluss an die Brandmeldeanlage
• Verzinkte Metallteile
• Calciumsilikatteile ohne Oberflächenbehandlung

OPTIONEN
• 24-V-Batterie-Notstromversorgung. Bei Stromausfall schließt der Rollladen nach einer voreingestellten Zeit oder nach einem Feueralarm.

Spezifikation
  • STANDARD-SPEZIFIKATIONEN

    • Montage: Wandmontage.
    • Anwendung: Flughäfen, Logistikzentren, Distributionszentren, Lebensmittelverarbeitung, Lagerhallen usw.
    • Geeignete Förderanlagen: Bandförderer – Förderanlagen mit Öffnungen
    • Feuerbeständigkeit: Geprüft nach der Norm EN 1366-7 für Förderanlagen.
    • 120 Minuten Feuerwiderstandsklasse EI1 + EI2 + EW.
    • Dauerhaftigkeit: C2 (10.000 Zyklen), geprüft nach EN 1191.
    • Standardabmessungen: 1400 mm x 1150 mm (B x H) und 1700 mm x 1150 mm (B x H)
    • Maximale Abmessungen: Max. Breite: 1764 mm. Max. Höhe: 1303 mm. (Es gelten Einschränkungen.)
    • Material: Kalziumsilikat-Klappe mit Metallbeschlägen.
    • Klappenstärke: 70 mm
    • Gewicht der Klappe: ca. 100 kg (Standardabmessungen)
    • Gesamtgewicht: ca. 230 kg (Standardabmessungen)
    • Stromversorgung: 230 V
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfirehatch-temperature-ei
  • ProduktfamilieFirehatch
  • ProduktgruppeFire-resistant hatches for conveyor belts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit