Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Feuerschutzflamme (E)
Feuerschutzflamme (E)

    Feuerschutzflamme (E)

    E30/E60/E90/E120 Feuerbeständiger Rollvorhang

    • 30, 60, 90 oder 120 Minuten Feuerwiderstand
    • Montage: Innen- oder Wandmontage.
    • Geeignet für die Montage an flexiblen Wänden
    • Geprüft nach EN 1634-1
    • Geringer Platzbedarf
    • Leichtgewicht. Firescreen Flame ist der erste Feuerschutzvorhang, der an flexiblen Wänden eingesetzt werden kann. Diese Option ermöglicht die einfache Anpassung von Gebäuden an wechselnde Nutzeranforderungen. Dank der durchdachten Materialwahl ist der Feuerschutzvorhang kompakt und wirtschaftlich. Er bietet eine ideale Lösung zur Schaffung von Brandabschnitten. Der Vorhang wurde erfolgreich nach den neuesten CE-Normen geprüft.

    OPTIONEN ZUM SCHLIESSEN BEI STROMAUSFALL

    • EFS (Elektrische Ausfallsicherung) – Bei Stromausfall schließt sich der Vorhang mithilfe von 24-V-Notstrombatterien.
    • BRANDSCHUTZSTEUERUNG
    • Die Steuereinheit kann an die Brandmeldeanlage angeschlossen werden und verfügt über LED-Anzeigen für:
    • Stromversorgung
    • Aktives Feuersignal
    • Wartung
    • Batteriespannung

    OPTIONEN

    • Pulverbeschichtung der Seitenführungen, des Schutzgitters und der Konsolen in jeder gewünschten RAL-Farbe. Not-Aus-Taste Rauchmelder Blitzlicht und/oder Summer Externes LED-Display (bei Deckenmontage der Steuereinheit)
    Spezifikation
    • STANDARD-SPEZIFIKATIONEN

      • Montage: Innenmontage oder Wandmontage.
      • Montagefläche: Montage auf flexiblen Wandkonstruktionen möglich.
      • Anwendung: Krankenhäuser, Logistikzentren und Industrie u. a.
      • Funktion: Der Vorhang schließt nur im Feueralarm.
      • Feuerbeständigkeit: Geprüft nach EN 1634-1. Erfüllt folgende Kriterien: Flammendichte E
      • Max. Montagefläche: E30 - E60 - E90: 6.000 x 6.000 mm (B x H)
      • E120: 3.560 x 6.000 mm (B x H)
      • Material: Einlagiges technisches Textilgewebe mit feuerhemmender Beschichtung.
      • Seitliche Führungsschienen + Schutz: Sendzimir verzinktes Stahlblech
      • Untere Schiene: Verzinktes Stahlprofil.
      • Oberlaufrolle: Auf Stahlkonsolen.
      • Untere Schiene: Stahlprofil, in den Schutz integriert.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfirescreen-flame
    • ProduktfamilieFirescreen
    • ProduktgruppeFire-resistant roller curtain
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)6000
    • Breite (mm)6000
    Verwandt
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit