Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Feuerschutzstrahlung (EW) | Feuerbeständiger Rollvorhang
Feuerschutzstrahlung (EW) | Feuerbeständiger Rollvorhang

    Feuerschutzstrahlung (EW) | Feuerbeständiger Rollvorhang

    EW30/EW60/EW90 Feuerbeständiger Rollvorhang. Optional: Rauchschutzfunktion (Sa). Bis zu 90 Minuten Feuerwiderstand Montage: Innen- oder Wandmontage Wärmestrahlung max. 15 kW/m² Geprüft nach EN 1634-1 / EN 15269-11 Geprüft nach EN 13501-1 Erhältlich mit Rauchschutzfunktion gemäß der Norm Sa: EN 1634-3 Geringer Platzbedarf Geringes Gewicht Firescreen® Strahlungsbeständige Feuerschutzvorhänge sind schwer entflammbar und begrenzen die Wärmestrahlung auf maximal 15 kW/m² (W). Dies verhindert, dass die Temperaturen in angrenzenden Gebäudebereichen so hoch ansteigen, dass ein Brand entstehen kann. Nur Firescreen-Strahlungsfeuerschutzvorhänge eignen sich als Abdichtung für Brandabschnitte.

    STEUEROPTIONEN

    • GFS (Schwerkraftausfallsicherung) – Schließung bei Stromausfall. Der feuerbeständige Feuerschutzvorhang ist mit einem 230-V-Rohrmotor ausgestattet, der von der Steuereinheit der Firescreen Control angetrieben wird. Bei Stromausfall schließt sich der Vorhang durch Schwerkraft. Die Öffnungs-/Schließtasten an der Steuereinheit der Firescreen Control ermöglichen die manuelle Bedienung des Systems.
    • EFS (Elektrische Ausfallsicherung) – Der feuerbeständige Feuerschutzvorhang ist mit einem 24-V-Rohrmotor ausgestattet, der von der Steuereinheit der Firescreen Control und 24-V-Notstrombatterien angetrieben wird. Bei Stromausfall schließt sich der Vorhang mithilfe dieser Notstrombatterien. Schlüsselschalter für Bedienung/Reset.
    • BRANDSCHUTZSTEUERUNG
    • Die Steuereinheit kann an die Brandmeldeanlage angeschlossen werden und verfügt über LED-Anzeigen für:
    • Stromversorgung
    • Aktives Feuersignal
    • Wartung
    • Batteriespannung (nur bei 24 V)

    OPTIONEN

    • Erhältlich mit rauchbeständiger Funktion gemäß der Norm EN 1634-3.
    • Pulverbeschichtung der Seitenführungen, des Schutzgitters und der Konsolen in jeder gewünschten RAL-Farbe. Not-Aus-Taste Rauch- und Temperaturalarm Blitzlicht und/oder Summer Externes LED-Display Notstrombatterien (nur für GFS) verhindern das Schließen des Bildschirms bei kurzem Stromausfall.
    Spezifikation
    • STANDARD-SPEZIFIKATIONEN

      • Montage: Innenmontage und Wandmontage.
      • Anwendung: Industrie, Gewerbegebäude, öffentliche Gebäude, Gesundheitseinrichtungen u. a.
      • Funktion: Die Tür schließt nur im Feueralarm.
      • Feuerwiderstand: Geprüft nach EN 13501-2. Feuerwiderstandsklassen: EW30, EW60 und EW90.
      • Brandverhalten: Geprüft nach EN 13501-1. Erfüllt folgende Kriterien: B (nahezu nicht brennbar), S1 (geringe Rauchentwicklung), D0 (absolut keine Tropfenbildung). Material: Doppelwandiges technisches Textilgewebe, gefüllt mit intumeszierendem Material. Mit einer rauchdichten, grauen Beschichtung auf Silikonbasis versehen. Materialstärke: 8 mm Gesamtstärke. Flächengewicht: 2 kg/m². Seitliche Führungsschienen: Sendzimir-Stahlblechprofil mit intumeszierendem Streifen. Schutzblech: Sendzimir-Stahlblech. Bodenleiste: Stahlrohrprofil.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfirescreen-radiation
    • ProduktfamilieFirescreen
    • ProduktgruppeFire-resistant roller screen
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)6000
    • Breite (mm)8250
    Verwandt
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit