Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Firescreen Temperature (EI) | Fire-resistant roller curtain

Firescreen Temperature (EI) | Fire-resistant roller curtain

Google-Übersetzung,

EI30/EI60 Feuerbeständiger Rollvorhang.

  • 60 Minuten Feuerwiderstand
  • Wärmestrahlung max. 1kW/m²
  • Geprüft nach Norm EN 1634-1 / EN 15269-11
  • Geprüft nach Norm EN 13501-1
  • Wenig Einbauraum
  • Wenig Seitenraum
  • Leicht

Firescreen Temperature Feuerfeste Feuerschutzvorhänge sind schwer entflammbar, begrenzen die Wärmestrahlung und bieten Wärmedämmung. Dadurch eignen sich die Feuerschutzvorhänge zum Beispiel als Rettungsweg oder Angriffsweg für die Feuerwehr. Bei der Brandabschnittsabschottung sorgen die Vorhänge dafür, dass die Vorhangtemperatur auf der Nichtbrandseite um maximal 140°C ansteigt.

FAIL-SAFE-OPTIONEN

  • Schließen bei Stromausfall:
  • GFS (Gravity Fail Safe) - Bei Stromausfall schließt der Bildschirm durch die Schwerkraft.
  • EFS (Electrical Fail Safe) - Bei Stromausfall schließt der Bildschirm mit Notstrombatterien.
  • BRANDSCHUTZSTEUERUNG
  • Die Steuerbox bietet die Möglichkeit zum Anschluss an das Brandmeldesystem und verfügt über LED-Anzeigen für:
  • Stromversorgung
  • Aktives Feuersignal
  • Wartung
  • Batteriespannung (nur mit Firescreen Control)

OPTIONEN

  • Pulverbeschichtung von Seitenführungen, Schutzgitter und Konsolen in jeder gewünschten RAL-Farbe.
  • Nottaster für EFS-Version.
  • Rauchmelder
  • Blitzlicht und/oder Summer
  • Externe LED-Anzeige
  • 24V-Notstrombatterien, bei GFS-Version verhindert das Schließen des Bildschirms bei kurzer Stromunterbrechung.
Spezifikation
  • STANDARD SPECIFICATIONS

    • Installation: On the wall.
    • Application: Insulation without sprinkler system, realisation of an evacuation route, among others; meets the requirements for a fire wall.
    • Function: Door closes only in the event of a fire alarm.
    • Fire resistance: Tested according to standard EN 13501-2. Fire resistance classes EI130, EI230, EI160 and EI260.
    • Reaction to fire: Tested according to standard EN 13501-1.
    • B (almost incombustible)
    • S1 (minor smoke development)
    • D0 (absolutely no drop formation)
    • Max. mounting surface: 6,000 x 5,000 mm (wxh)
    • Material: Double-walled technical textile, filled with intumescent material Provided with a silicone-based, smoke-proof grey coating.
    • Material thickness: 13 mm total thickness
    • Cloth weight: 11 kg/m²
    • Side guide rails + guard: Sendzimir galvanised sheet steel
    • Bottom bar: Steel axis
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfirescreen-temperature
  • ProduktfamilieFirescreen
  • ProduktgruppeFire-resistant roller screen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)5000
  • Breite (mm)6000
Verwandt
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit