Ein gestaltetes Geländer, das auf vielfältige Weise variiert werden kann.
Rahmen besteht aus stranggepressten Aluminiumprofilen.
Die Verkleidungsbleche, die außen oder innen am Rahmen montiert werden können, können in 800 mm Höhe über der Balkonplatte enden oder bis zum Vorgesetzten hochgezogen werden.
Die flache Vorderkante kann sichtbar bleiben oder mit einem bezogenen Futter abgedeckt werden, wobei die Platte entweder perforiert oder flach sein kann.
Die Platte ist in jeder Farbe pulverbeschichtet.
Mehrere Designs oder Tutoren sind verfügbar.
Die Profile sind entweder eloxiert oder in jeder Farbe pulverbeschichtet erhältlich.
Das Geländer wird standardmäßig mit geriffelten Ecken ausgeführt, kann aber auch gerade oder radial gebogen ausgeführt werden.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Schweden |