Ein preisgünstiges Geländer, das mehrfach variiert werden kann.
Rahmen besteht aus stranggepressten Aluminiumprofilen.
Die Verkleidung kann mit einer sichtbaren Plattenfront oder mit gezogenen Latten oder mit einer dichten Vorderkantenplatte ausgeführt werden.
Die Gitter können in einer Höhe von 800 mm über der Balkonplatte enden oder bis zum Aufseher hochgezogen werden.
Es sind mehrere Designs von Tutoren verfügbar.
Die Profile können natur eloxiert oder in jeder Farbe pulverbeschichtet werden.
Das Geländer wird standardmäßig mit genieteten Ecken ausgeführt, kann aber auch gerade oder radial gebogen ausgeführt werden.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Schweden |