Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Button Glass Railing
Hollaender

Button Glass Railing

Google-Übersetzung,

Button Glass Railing ist ein technisches Geländersystem, das für die seitliche Montage an einer geeigneten strukturellen Montagefläche konzipiert ist und den Eindruck einer „Glaswand“ vermittelt.

Das Glasgeländer, typischerweise 107 cm über der Lauffläche, wird punkt- oder knopfmontiert an einem Treppenwangenprofil befestigt. Da die tatsächliche Höhe des Glases über den Knopfbefestigungen zwischen 122 und 132 cm liegt, muss das Glas strukturell stabil genug sein, um den Vorschriften zu entsprechen und „bequem sicher“ zu sein. Aufgrund der Höhe ist das Glas entweder 1,9 cm dick (monolithisch) oder 3,5 cm dick (PVB oder SGP laminiert).

In der vertikalen Ausrichtung sind die Knöpfe normalerweise 7 Zoll voneinander entfernt, daher müssen Stringer oder Montageflächen ausreichend groß sein, um diese Abmessung aufzunehmen.

Das Glasgeländer wird mit einem Edelstahl-Hilfsgeländer für Treppen geliefert und kann mit verschiedenen oberen Kappen ausgestattet werden. Optional kann die Oberseite des Glases auch ohne Kappe verwendet werden.

Bitte beachten Sie unsere Standarddetails, um die empfohlenen Abmessungen der Montagefläche zu ermitteln.

Wenn Sie sehen möchten, wie unser Button Glass Railing-System in Ihr Projekt passt, kontaktieren Sie uns.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbutton-glass-railing
  • ProduktfamilieStructural Glass
  • ProduktgruppeStructural Glass Railing
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
  • IFCClassificationGeländer
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_36
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHandrails
  • Klassifizierung10 26 16.16
  • Format2014TitelProtective Corridor Handrails
  • OmniClassNummer23-17 25 13
  • OmniClassTitelHandrails

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA