Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Interna-Rail® Glass Railing System
Interna-Rail® Glass Railing System
Interna-Rail® Glass Railing System
Interna-Rail® Glass Railing System
Interna-Rail® Glass Railing System
Interna-Rail® Glass Railing System
Interna-Rail® Glass Railing System
Interna-Rail® Glass Railing System
Interna-Rail® Glass Railing System
    Hollaender

    Interna-Rail® Glass Railing System

    Google-Übersetzung,

    Interna-Rail® Aluminium-Handlaufsysteme sind schlank, robust und langlebig. Dank der Inline-Befestigungen ist dieses Aluminium-Handlaufsystem einfach zu installieren und verleiht ihm ein markantes architektonisches Erscheinungsbild. Die versetzte Paneelbefestigung sorgt für ein unterbrechungsfreies Geländersystem, das dem Architekten ermöglicht, sein Paneeldesign in den Mittelpunkt zu rücken.

    Zu den Merkmalen und Vorteilen des Interna-Rail-Aluminium-Handlaufs gehören:

    • Inline-Armaturen ermöglichen eine einfache Installation
    • Bietet ein glattes architektonisches Erscheinungsbild
    • Beschlagbasiertes System ermöglicht einige Umkonfigurationsmöglichkeiten vor Ort
    • Lieferung in vorgefertigten Abschnitten von 10 bis 24 Fuß, einfache Installation durch nicht spezialisierte Arbeitskräfte
    • Extrem korrosionsbeständig und wartungsarm im Vergleich zu Stahlhandläufen

    Interna-Rail® ist für Glas- und Harzfüllplatten sowie verschiedene Arten von Metallfüllplatten konzipiert und wird in allen Geländeranwendungen verwendet, die hinsichtlich struktureller Festigkeit und Abmessungen den IBC-Codes entsprechen müssen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerinterna-rail-with-glass-or-resin-infill-panels
    • ProduktfamilieRailings
    • ProduktgruppeInterna-Rail®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2012-09-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_36
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHandrails
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 13
    • OmniClassTitelHandrails

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit