Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stainless Steel Post and Wall Mounted Handrail
Hollaender

Stainless Steel Post and Wall Mounted Handrail

Google-Übersetzung,

Pfosten- und Wandhandläufe sind in Edelstahl 304 oder 316 erhältlich. Edelstahl ist entweder als ungeschweißtes mechanisches T-Verbindungssystem oder als geschweißtes System erhältlich. Die Politur Nr. 4 ist Standard, andere Polituren sind erhältlich.

Pfosten: 304 oder 316 SS, 1 ½” IPS (48,2 mm Außendurchmesser), 0,120” Wand.
Schienen: 304 oder 316 SS, 1 ½” IPS (48,2 mm Außendurchmesser), 0,080” Wand.
Armaturen: Mechanische (nicht geschweißte) T-Stücke, Edelstahl 655-8.
Basisflansche: Edelstahl.
Befestigungselemente: Edelstahllegierung 304.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpost-and-wall-mounted-handrail-stainless-steel
  • ProduktfamilieRailings
  • ProduktgruppePost and Wall Mounted Handrail
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
  • IFCClassificationGeländer
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_36_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStainless steel handrails
  • Klassifizierung05 52 00
  • Format2014TitelMetal Railings
  • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
  • OmniClassTitelRailing
  • CSIUniFormatIICodeC10
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit