Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VUE™ Railing System
VUE™ Railing System
VUE™ Railing System
VUE™ Railing System
VUE™ Railing System
VUE™ Railing System
VUE™ Railing System
VUE™ Railing System
VUE™ Railing System
VUE™ Railing System
    Hollaender

    VUE™ Railing System

    Google-Übersetzung,

    Das VUE™-Geländer von Hollaender für Glas- und Acryl-Füllplatten bietet für Architekten und Eigentümer die beiden begehrtesten Eigenschaften:

    • Transparenz
    • Sichtweite

    Das VUE™-Handlaufsystem ist ein auf Pfosten montiertes Glassystem, bei dem die Glasscheiben an den Pfosten und nicht an den oberen und unteren Schienen gehalten werden. Dadurch wird die Anzahl der horizontalen Schienen im System minimiert und die Sichtbarkeit maximiert.

    Im Gegensatz zu den meisten Glasgeländersystemen mit Pfostenbefestigung auf dem Markt besteht dieser Geländerrahmen aus eloxiertem Aluminium und nicht aus Edelstahl, was zu deutlich geringeren Kosten pro Fuß führt. Zusätzliche Kosteneinsparungen ergeben sich dadurch, dass keine Löcher im Glas erforderlich sind, da alle Glasscheiben unten abgestützt sind.

    Darüber hinaus ist das VUE-System, das 3/8-Zoll-Glas verwendet, auch weniger kostspielig als auf einem Schuh montiertes Strukturglas, bei dem zur Einhaltung der Vorschriften ½-Zoll-Glas verwendet werden muss.

    Ein hohes Maß an Transparenz und Sichtbarkeit zu einem angemessenen Preis.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervue-railing-system
    • ProduktfamilieRailings
    • ProduktgruppeVUE™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA