Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Genese Storage - MyCabinet®
Holmris

Genese Storage - MyCabinet®

Google-Übersetzung,
Ausziehbarer Stauraum. Erhältlich in Breite 40 cm, Tiefe 90 cm und in 2 Höhen 83,2 cm und 113,5 cm. Aufpreis für farbigen Innenboden. Alle Schränke sind mit Schlössern und mit individuellen Schlosskombinationen erhältlich. Gehäuse: Weiß und Schwarz Deckplatte, Boden und Kantenverkleidung: Schwarzer Softtouch, Schwarz-Weiß-Dekor, Ahorn, Zebrano, weiß pigmentierte Eiche, Teak und Dusk-Frake-Furnier. Griffe und Beine aus Alu. Zubehör: Flex-Bar zur Befestigung von Zubehör in MyCabinet, A4-Briefablage, Organizer-Ablage, Stiftbox, Tür und Schloss.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7302_R
  • ProduktfamilieStorage
  • ProduktgruppeCabinet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-10-06
  • Editionsnummer2
  • Breite (mm)400
  • Tiefe (mm)900
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • UNSPSCCode44
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit