Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HD-Swing™ Series 4500 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive
HD-Swing™ Series 4500 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive
HD-Swing™ Series 4500 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive
HD-Swing™ Series 4500 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive

    HD-Swing™ Series 4500 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive

    Google-Übersetzung,

    S4500 – Full-Power-System

    Der 4500 verdeckt den Schwenkantrieb über dem Kopf und ist eine Komplettlösung, einschließlich Antrieb, Tür und Pfosten, um Ihrem Projekt eine ansprechende Ästhetik zu verleihen, wo auf der Oberfläche montierte Schwenkantriebe nicht wünschenswert oder praktisch sind.

    Merkmale:

    • Empfohlenes maximales Türblattgewicht: 700 Pfund
      • Bei einem darüber hinausgehenden Gewicht wenden Sie sich an Horton Factory, da die Anwendung und die Häufigkeit Variablen sind, die ein Gewicht von bis zu 800 Pfund zulassen können .
    • Kopfgrößen: 6"x6" oder 4"x6"
    • Türbreite: Bis zu 48 Zoll

    Anwendungen:

    • Gesundheitspflege
    • Bürogebäude
    • Luftfahrt
    • Restaurants

    Wo verwendet:

    • Haupteingang
    • Korridore
    • Besprechungszimmer
    • Bürotüren
    Spezifikation
    • PRODUCT NAME:HD-Swing
      MENU TITLE:S4500 - Heavy Duty Full Power, Overhead Concealed (Door & Frame Package)
      AUTOMATIC MANUAL:Automatic
      TYPE:Single
      SERIES:S4500
      REQUIREMENT:Full Power
      HEADER SIZE:6" x 6"
      HAND:LH, RH, LHR, RHR
      ARM DESIGN:Direct Drive
      INSTALLATION:Overhead Concealed
      MOUNTING:Side Load
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHorton-S4500
    • ProduktfamilieDoors
    • ProduktgruppeDoors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2013-09-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit