Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HD-Swing™ Series 4800 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive

HD-Swing™ Series 4800 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive

Google-Übersetzung,

HD-Swing – S4800 – Heavy Duty, volle Leistung, verdeckt über dem Kopf (nur Bediener)

Integrieren Sie den verdeckten Deckenantrieb 4800 in Ihre gewählten Holz- oder Hohlmetalltüren, um Platzbeschränkungen zu berücksichtigen und klare Sichtlinien aufrechtzuerhalten.

Merkmale:

  • Empfohlenes maximales Türblattgewicht: 700 Pfund
    • Bei einem darüber hinausgehenden Gewicht wenden Sie sich an Horton Factory, da die Anwendung und die Häufigkeit Variablen sind, die ein Gewicht von bis zu 800 Pfund zulassen können .
  • Kopfgrößen: 6"x6" oder 4"x6"
  • Türbreite: Bis zu 48 Zoll

Anwendungen:

  • Gesundheitspflege
  • Bürogebäude
  • Luftfahrt
  • Restaurants

Wo verwendet:

  • Haupteingang
  • Korridore
  • Besprechungszimmer
  • Bürotüren
Spezifikation
  • PRODUCT NAME:HD-Swing
    MENU TITLE:S4800 - Heavy Duty Full Power, Overhead Concealed (Operator Only)
    AUTOMATIC MANUAL:Automatic
    TYPE:Single, Pair
    SERIES:S4800
    REQUIREMENT:Full Power
    HEADER SIZE:6" x 6"
    HAND:LH, RH, LHR, RHR, LH-RH, LHR-RHR
    ARM DESIGN:Direct Drive
    INSTALLATION:Overhead Concealed
    MOUNTING:Side Load
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHorton-S4800
  • ProduktfamilieDoors
  • ProduktgruppeDoors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-09-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
  • OmniClassNummer23-17 11 00
  • OmniClassTitelDoors

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit