Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
H-Shield CG - Rigid Roof Insulation Board

H-Shield CG - Rigid Roof Insulation Board

Google-Übersetzung,
H-Shield CG ist eine starre Dachdämmplatte mit einem geschlossenzelligen Polyisocyanurat-Schaumkern, der online auf hochwertige, beschichtete Glasfaserdeckschichten aufgebracht wird. Die Platten haben eine helle und eine dunkle Deckschicht auf der einen Seite. Polyiso Eco Ready (optional) mit 5 % Bioanteil ist für die Stärken 2,0″ und 2,6″ erhältlich. Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt. Normen und Konformität: ASTM C 1289 Typ II, Klasse 2, Güteklasse 2 (20 psi) oder Güteklasse 3 (25 psi); International Building Code (IBC) Kapitel 26; Zulassungsnummer des Bundesstaates Florida: FL 5968; California Code Regulations, Titel 24, Zulassungsnummer für Dämmstoffqualität: TI-1420; Produktzulassung durch Miami-Dade County.
Spezifikation
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type II, Class 2, Grade 2 (20 psi) or Grade 3 (25 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • California Code Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • Miami Dade County Product Control Approved
Technische Spezifikation
  • Referenznummerh-shield-cg-rigid-roof-insulation-board
  • ProduktfamilieRoof Products
  • ProduktgruppeRoof Insulation Panel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG020300
  • ETIM-NameBuilding - Roofing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • Klassifizierung07 41 00
  • Format2014TitelRoof Panels
  • OmniClassNummer23-13 39 31
  • OmniClassTitelRoof Membranes

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika