Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
H-Shield HD Composite CG - Cover Board

H-Shield HD Composite CG - Cover Board

Google-Übersetzung,
Hunter H-Shield HD Composite CG besteht aus zwei Produkten: H-Shield HD, einer 1/2 Zoll (12,7 mm) dicken, hochdichten Polyisocyanurat-Deckplatte, die parallel zur H-Shield CG-Platte, einer hochwertigen Polyisocyanurat-Deckschicht, hergestellt wird. Dadurch entsteht eine monolithische Verbundplatte (CGF). H-Shield HD Composite CG ist in den Größen 47,5″ x 47,5″ und 47,5″ x 95,5″ sowie in Dicken von 1,5″ bis 4″ erhältlich. Der Wärmedurchgangskoeffizient (R-Wert) einer Schicht liegt zwischen 11,1 und 23,0. Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt unten. Normen und Konformitäten: ASTM C 1289 Typ IV, International Building Code (IBC) Kapitel 26, Produktzulassung durch Miami-Dade County, Produktzulassung des Bundesstaates Florida Nr. FL 5968, California Code of Regulations, Titel 24, Lizenz für Dämmstoffqualität Nr. TI-1420
Spezifikation
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type IV
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • Miami Dade County Product Control Approved
    • State of Florida Product Approval No. FL 5968
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
Technische Spezifikation
  • Referenznummerh-shield-hd-composite-cg-polyiso-cover-board
  • ProduktfamilieRoof Products
  • ProduktgruppeRoof Insulation Panel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG020300
  • ETIM-NameBuilding - Roofing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • Klassifizierung07 41 00
  • Format2014TitelRoof Panels
  • OmniClassNummer23-13 39 31
  • OmniClassTitelRoof Membranes

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika