Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tapered H-Shield -- Insulation Panel

Tapered H-Shield -- Insulation Panel

Google-Übersetzung,
Hunter Tapered H-Shield ist eine Dämmplatte für geneigte Dächer. Sie besteht aus einem geschlossenzelligen Polyisocyanurat-Schaumkern, der online mit einer beidseitigen, faserverstärkten Deckschicht verbunden ist. Tapered H-Shield sorgt für optimale Entwässerung und verhindert stehendes Wasser. Die Platte ist in zwei Druckfestigkeitsklassen erhältlich: Klasse 2 (20 psi) und Klasse 3 (25 psi). Verschiedene Dachneigungen sind verfügbar, darunter 1/8″, 1/4″ und 1/2″ pro Fuß. Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt unten.
Spezifikation
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type II, Class 1 Grade 2 (20 psi) or Grade 3 (25 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • Miami Dade County Product Control Approved
Technische Spezifikation
  • Referenznummertapered-h-shield-rigid-roof-insulation-panel
  • ProduktfamilieRoof Products
  • ProduktgruppeRoof Insulation Panel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG020300
  • ETIM-NameBuilding - Roofing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • Klassifizierung07 41 00
  • Format2014TitelRoof Panels
  • OmniClassNummer23-13 39 31
  • OmniClassTitelRoof Membranes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit