Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
H-Shield - Rigid Roof Insulation Panel

H-Shield - Rigid Roof Insulation Panel

Google-Übersetzung,
H-Shield ist eine starre Dachdämmplatte mit einem geschlossenzelligen Polyisocyanurat-Schaumkern, der online mit faserverstärkten Deckschichten (GRF) auf beiden Seiten versehen ist. Die ReadyFlash®-Technologie ist bei H-Shield standardmäßig integriert: Eine Seite der Platte ist hell, die andere dunkel. Dadurch kann der Verarbeiter die Ablüftzeit des Klebstoffs durch die Wahl der Farbe steuern. Die Platten sind in den Formaten 4' x 4', 4' x 8' oder NEU 4' x 12' und in Stärken von 1" bis 4,5" erhältlich. Polyiso Eco Ready (optional) mit 5 % Bioanteil ist für Stärken von 2,0" und 2,6" verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt unten.
Spezifikation
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type II, Class 1, Grade 2 (20 psi) or Grade 3 (25 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • California Code Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • Miami Dade County Product Control Approved
Technische Spezifikation
  • Referenznummerh-shield-rigid-roof-insulation-panel
  • ProduktfamilieRoof Products
  • ProduktgruppeRoof Insulation Panel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG020300
  • ETIM-NameBuilding - Roofing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • Klassifizierung07 41 00
  • Format2014TitelRoof Panels
  • OmniClassNummer23-13 39 31
  • OmniClassTitelRoof Membranes

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika