Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tapered H-Shield CG -- Roof Insulation Panel

Tapered H-Shield CG -- Roof Insulation Panel

Google-Übersetzung,
Hunter Tapered H-Shield CG ist eine Dämmplatte für geneigte Dächer. Sie besteht aus einem geschlossenzelligen Polyisocyanurat-Schaumkern, der online mit einer hochwertigen, beidseitig beschichteten Glasfaserschicht versehen ist. Dieses Produkt fördert die Entwässerung und verhindert Wasseransammlungen auf Flachdächern. Verschiedene Dachneigungen sind erhältlich, darunter 1/8″, 1/4″ und 1/2″ pro Fuß. Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt (siehe unten). Normen und Konformität: ASTM C 1289 Typ II, Klasse 2 Grad 2 (20 psi) oder Grad 3 (25 psi); International Building Code (IBC) Kapitel 26; Produktzulassungsnummer des Bundesstaates Florida: FL 5968; Produktzulassung durch Miami-Dade County; California Code of Regulations, Titel 24, Lizenznummer für Dämmstoffqualität: TI-1420
Spezifikation
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type II, Class 2 Grade 2 (20 psi) or Grade 3 (25 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • Miami Dade County Product Control Approved
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
Technische Spezifikation
  • Referenznummertapered-h-shield-cg-roof-insulation
  • ProduktfamilieRoof Products
  • ProduktgruppeRoof Insulation Panel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG020300
  • ETIM-NameBuilding - Roofing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • Klassifizierung07 41 00
  • Format2014TitelRoof Panels
  • OmniClassNummer23-13 39 31
  • OmniClassTitelRoof Membranes

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika