Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
H-Shield HD-MA -- Roof Insulation Cover Board

H-Shield HD-MA -- Roof Insulation Cover Board

Google-Übersetzung,
H-Shield HD-MA ist eine starre Dachdämmplatte mit einem Kern aus geschlossenzelligem Polyisocyanurat-Schaum, der beidseitig mit einer glasfaserverstärkten Deckschicht (GFK) verklebt ist. Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung als Deckplatte in mechanisch befestigten einlagigen Systemen konzipiert. H-Shield HD-MA bietet einen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) von 2,5 und eine Druckfestigkeit von 80 psi. Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt (siehe unten). Polyiso Eco Ready (optional) mit 5 % Bioanteil erhältlich. Normen und Konformitäten: ASTM C 1289, Typ II, Klasse 1, Güteklasse 3 (25 psi); International Building Code (IBC) Abschnitt 2603; UL-Standard 790, 263 und 1256: Komponente von Dachsystemen der Klasse A; FM-Standards 4450/4470: Zulassung der Klasse 1 für Stahldachkonstruktionen; California Code of Regulations, Titel 24, Lizenz für Dämmqualitätsstandard Nr. TI-1418; Zertifizierungen durch Dritte mit dem PIMA-Qualitätszeichen für Langzeit-Wärmedurchgangswiderstandswerte; CAN/ULC 5704, Typ 2 und 3, Klasse 3
Spezifikation
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289, Type II, Class 1, Grade 3 (25 psi)
    • International Building Code (IBC) Section 2603
    • UL Standard 790, 263 and 1256: Component of Class A Roof Systems
    • FM Standards 4450/4470: Class 1 approval for steel roof-deck constructions
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1418
    • Third-party certifications with the PIMA Quality Mark for Long-Term Thermal Resistance values
    • CAN/ULC 5704, Type 2 & 3, Class 3
Technische Spezifikation
  • Referenznummerh-shield-hd-ma-rigid-roof-insulation-cover-board
  • ProduktfamilieRoof Products
  • ProduktgruppeRoof Insulation Panel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG020300
  • ETIM-NameBuilding - Roofing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • Klassifizierung07 41 00
  • Format2014TitelRoof Panels
  • OmniClassNummer23-13 39 31
  • OmniClassTitelRoof Membranes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit